©Endress+Hauser
Новое поколение
Metric RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications
Дополнительная информация
Fundamental metric RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Характеристики / Применение
метрические размеры модульная система измерения температуры присоединение к процессу: компрессионный фитинг без горловины мини-головка
Термогильза / защитная трубка
нет (не предназначен для использования с термогильзой)
Вставка/чувствительный элемент
с минеральной изоляцией (MI), гибкий
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
Максимальная длина по запросу
до 10000,00 мм (393,70'')
Материал защитной трубки/термогильзы
Присоединение к процессу
компрессионный фитинг: G1/4"
Форма наконечника датчика
Диапазон рабочих температур
PT 100: -50 °C ... 400 °C (-58 °F ... 752 °F)
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 40 бар (580 psi)
Погрешность
класс A согласно IEC 60751 класс B согласно IEC 60751
Встраиваемый нормирующий преобразователь
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Spare part kit TA50-QB/FB
Spare part kit TA50-QP/FP
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все