Краткие характеристики
-
Погрешность
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Время отклика
depending on configuration
-
Макс. рабочее давление (статическое)
depending on the configuration up to 500 bar
-
Диапазон рабочих температур
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 basic TF:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Максимальная длина по запросу
84"
Область применения
The modular industrial RTD or TC thermometer iTHERM ModuLine TM152 is complete with barstock thermowell or to be used with onsite thermowell. It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance in the chemical, oil & gas and power & energy industries.
For universal use
Measuring range: –200 to +1 100 °C (–328 to +2 012 °F)
Pressure range: up to 500 bar (7 252 psi)
Преимущества
Easy maintenance and recalibration of the thermometer (sensor can be replaced without interrupting the process)
Dual Seal technology: second process seal with failure indication offers valuable device health status information
iTHERM QuickSens: fastest response times of 1.5 s for optimum process control
iTHERM StrongSens: unsurpassed vibration resistance (>60g) for ultimate plant safety
iTHERM QuickNeck: cost and time savings thanks to simple, tool-free removal for recalibration
International certification: e.g. explosion protection in accordance with ATEX, IECEx, CSA and INMETRO; functional safety (SIL)
iTEMP temperature transmitter with all common communication protocols and optional Bluetooth® connectivity
Видео
Выбор варианта Extended
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
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI iTHERM ModuLine TM152
Версия на русском языке - 06/2024
Промышленный модульный термометр
EN RU 12/05/202510/06/2024Язык:
Русский
Версия:
10/06/2024
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
TI01794TRU_0124-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI iTHERM ModuLine TM152
Промышленный модульный термометр
EN RU 12/05/202510/06/2024Язык:
Русский
Версия:
10/06/2024
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
TI01794TRU_0124-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Термометр iTHERM ModuLine
Универсальные модульные термометры сопротивления (RTD) и термопары (TC) для широкого спектра промышленных применений.
EN RU 04/08/202530/11/202431/08/2018Язык:
Русский
Версия:
30/11/2024
Размер файла:
823.9 KB
Имя файла:
BA01915TRU_0224-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Термометр iTHERM ModuLine
Универсальные модульные термометры сопротивления (RTD) и термопары (TC) для широкого спектра промышленных применений
EN RU 01/04/2025Язык:
Русский
Версия:
01/04/2025
Размер файла:
511.2 KB
Имя файла:
KA01743TRU_0125-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Bild TA20 AB
Bild TA20 AB
EN RU 01/04/2025Язык:
Английский
Версия:
01/04/2025
Размер файла:
109.8 KB
Имя файла:
Bild TA20AB.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Bild TA30D
Bild TA30D
EN RU 18/08/2025Язык:
Английский
Версия:
18/08/2025
Размер файла:
260.1 KB
Имя файла:
Bild_TA30D.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Klemmenblock für TS211
EA Klemmenblock für TS211
Язык:
Английский
Версия:
02/12/2025
Размер файла:
322.1 KB
Имя файла:
EA_TS211_Klemmblock _ 7166054x _en_we.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Bild TA30EB
Bild TA30EB
EN RU 18/08/2025Язык:
Английский
Версия:
18/08/2025
Размер файла:
181.8 KB
Имя файла:
Bild TA30EB.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Bild TA30A
Bild TA30A
EN RU 18/08/2025Язык:
Английский
Версия:
18/08/2025
Размер файла:
220.8 KB
Имя файла:
Bild_TA30A.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Übersicht TM131- TM151 - TM152
Übersicht TM131- TM151 - TM152
Язык:
Английский
Версия:
06/02/2026
Размер файла:
74.8 KB
Имя файла:
UEberblick TM131- TM151 - TM152.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Typenschild DIENST-T
Typenschild DIENST-T
EN RU 03/11/2025Язык:
Английский
Версия:
03/11/2025
Размер файла:
294.5 KB
Имя файла:
DIENST_T.pdf
-