Краткие характеристики
-
Погрешность
класс 1 согласно IEC 60584
-
Время отклика
в зависимости от конфигурации
t50 = 3 с
t90 = 7 с -
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 80 бар (1160 psi)
-
Диапазон рабочих температур
Тип K:
-40 °C...1100 °C
Тип J:
-200 °C ...750 °C -
Максимальная длина по запросу
до 30000,00 мм (1181,10'')
Область применения
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The sensor may be used direct contact without thermowell.
Fine Chemicals
Petrochemical industry
Power stations
Environmental engineering
Measuring range: –40 to 1 100 °C (–40 to 2 012 °F)
Static pressure range up to 75 bar dependent on the used process connection
Protection class: IP68
Преимущества
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex ia), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
-
For plug-in/screw-in with sliding compression fitting
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Omnigrad S TR65, TC65 Техническое описание
Модульный термометр с возможностью комплектации вставкой на основе RTD
или TCEN RU 18/01/201618/04/2012Язык:
Русский
Версия:
18/01/2016
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
TI01031TRU_0216.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Omnigrad S TC65
Термопара для применения во взрывоопасных зонах. Доступны
различные присоединения к процессу и выходные сигналы (
PCP (4...20 мА), HART® или PROFIBUS-PA®)EN RU 01/07/2005Язык:
Русский
Версия:
01/07/2005
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
TI288TRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Термометр iTHERM ModuLine
Универсальные модульные термометры сопротивления (RTD) и термопары (TC) для широкого спектра промышленных применений.
EN RU 04/08/202530/11/202431/08/2018Язык:
Русский
Версия:
30/11/2024
Размер файла:
823.9 KB
Имя файла:
BA01915TRU_0224-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Безопасная распаковка термометров iTHERM Moduline
iTHERM Moduline TM101 и TM111
EN RU 27/03/2024Язык:
Русский
Версия:
27/03/2024
Размер файла:
277.5 KB
Имя файла:
KA01708TRU_0124-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Feldgehäuse TA30H
Feldgehäuse TA30H
Язык:
Английский
Версия:
07/05/2026
Размер файла:
233.2 KB
Имя файла:
Bild TA30H.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN RU 28/03/202320/12/2021Язык:
Английский
Версия:
28/03/2023
Размер файла:
450.8 KB
Имя файла:
XA00072REN_1623-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN RU 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Язык:
Английский
Версия:
20/02/2023
Размер файла:
471.3 KB
Имя файла:
XA00084REN_0423-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN RU 27/04/202331/07/2020Язык:
Английский
Версия:
27/04/2023
Размер файла:
471.5 KB
Имя файла:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TRxx, TCxx
Термометры сопротивления/преобразователи термоэлектрические
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN RU 17/07/202410/03/202002/11/2016Язык:
Русский
Версия:
17/07/2024
Размер файла:
466 KB
Имя файла:
XA01459TRU_0324-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TX6x
Термометры сопротивления платиновые и преобразователи термоэлектрические
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X
Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db XEN RU 09/07/202413/03/202002/11/2016Язык:
Русский
Версия:
09/07/2024
Размер файла:
471.4 KB
Имя файла:
XA01450TRU_0324-00.pdf
-