The Flexdip CYH112 holder is a modular system for sensors and assemblies in open basins, channels, or tanks. It allows nearly any kind of fixing, such as floor, wall, and rail mounting. Moreover, it is suitable for all types of sensor installation – chain, fixed, or free-swinging. The holder can be expanded or modified at any time. Flexdip CYH112 provides you with outstanding flexibility and enables you to install your measurement right on the point.
Flexdip CYH112 is a holder for all measurements in open basins, channels and tanks in:
Wastewater treatment plants
Water works
Utilities of all industries
It forms a perfect team with the Flexdip CYA112 assembly for simple sensor isolation.
The Flexdip team is suitable for all parameters, such as:
pH/ORP
Conductivity
Oxygen
Turbidity
Sludge level
Disinfection
UV photometry
Nutrients
Преимущества
Simple, cost-effective and flexible
Existing structural works can be used
Holder adjustable in height, position and orientation
Easy to install and to maintain
Получите этот продукт в качестве составляющей комплекта
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
From time consuming sample analysis to real-time monitoring of critical parameters in fermentation processes thanks to complete solutions from hardware to development and analytical services.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
Водоподготовка, водоснабжение, Очистка сточных вод, Открытые каналы, Открытые резервуары и промышленные баки, Перепад уровня продукта в емкости
Монтаж
CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках
Характеристики
Простой монтаж Универсальное применение
Конструкция
Монтаж на полу, на стене или на рейке.
Материал
Нержавеющая сталь и пластик
Рабочая температура
-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
Принцип измерения
ОВП электрод
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
Монтаж
CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Конструкция
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing: Fixing on the floor, wall or directly on a rail
Материал
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404 Chain: PA or stainless steel 1.4401
Рабочая температура
-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.
Монтаж
CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Конструкция
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing: Fixing on the floor, wall or directly on a rail
Материал
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404 Chain: PA or stainless steel 1.4401
Рабочая температура
-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
Принцип измерения
Датчик кислорода
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.
Монтаж
CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Конструкция
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing: Fixing on the floor, wall or directly on a rail
Материал
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404 Chain: PA or stainless steel 1.4401
Рабочая температура
-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
Принцип измерения
Общий хлор
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Конструкция
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing: Fixing on the floor, wall or directly on a rail
Материал
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404 Chain: PA or stainless steel 1.4401
Рабочая температура
-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
Принцип измерения
1-лучевое рассеянное излучение
Применение
Водоподготовка, водоснабжение, Очистка сточных вод, Открытые каналы, Открытые резервуары и промышленные баки, Перепад уровня продукта в емкости
Монтаж
CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках
Характеристики
Простой монтаж Универсальное применение
Конструкция
Монтаж на полу, на стене или на рейке.
Материал
Нержавеющая сталь и пластик
Рабочая температура
-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
Принцип измерения
Фотометрические УФ-анализаторы
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Конструкция
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing: Fixing on the floor, wall or directly on a rail
Рабочая температура
-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
Real time monitoring of water quality in aquaculture systems
Пример из практики (CS)
Версия на английском языке - 07/2021
New version available in English
CSIRO utilises Netilion Water Networks Insight (NWNI) to gain complete visibility of process changes in their aquaculture researchfacility. The turnkey cloud-based solution allows for real-time monitoring of water quality parameters DO, pH, temperature and salinity.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .