The Flexdip CYA112 is a modular assembly for sensor immersion in open basins, channels, or tanks. It allows nearly any kind of sensor mounting – chain, fixed, or free-swinging – and features a quick fastener for rapid and safe installation of Memosens or fixed-cable sensors. The assembly provides you with outstanding flexibility and enables you to optimally configure your measurement at low costs.
Flexdip CYA112 is a modular assembly for all measurements in open basins, channels and tanks in:
Wastewater treatment plants
Water works
Utilities of all industries
It forms a perfect team with the Flexdip CYH112 holder for simple sensor isolation.
The Flexdip team is suitable for all parameters, such as:
pH/ORP
Conductivity
Oxygen
Turbidity
Sludge level
Disinfection
UV photometry
Nutrients
Преимущества
The modular system allows an optimum configuration for every measuring place
Fast installation and exchange of Memosens sensors with contactless plug-in head
Twist-free installation of fixed-cable sensors
Easy to install and to maintain
Получите этот продукт в качестве составляющей комплекта
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
From time consuming sample analysis to real-time monitoring of critical parameters in fermentation processes thanks to complete solutions from hardware to development and analytical services.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
Водоподготовка, водоснабжение, Очистка сточных вод, Открытые каналы, Открытые резервуары и промышленные баки, Перепад уровня продукта в емкости
Монтаж
CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках
Характеристики
Простой монтаж Универсальное применение
Конструкция
Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ
Материал
Нержавеющая сталь и пластик
Габаритные размеры
Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма) Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Принцип измерения
ОВП электрод
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.
Монтаж
CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма) Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.
Монтаж
CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll) Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Принцип измерения
Датчик кислорода
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
Монтаж
CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма) Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Принцип измерения
Общий хлор
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма) Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Принцип измерения
1-лучевое рассеянное излучение
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
Монтаж
CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма) Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Принцип измерения
Фотометрические УФ-анализаторы
Характеристики
Simple and easy installation Universal and flexible
Конструкция
Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
Общий хлор состоит из свободного хлора (HOCl, OCl-) и связанного хлора (хлораминов) - все компоненты восстанавливаются на рабочем электроде - практически отсутствует зависимость от pH
Общий хлор состоит из свободного хлора (HOCl, OCl-) и связанного хлора (хлораминов) - все компоненты восстанавливаются на рабочем электроде - практически отсутствует зависимость от pH
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .