Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
0 to 2 mg/l
-
Рабочая температура
+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
-
Рабочее давление
1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
-
Метод измерения
- closed 2 electrode system
- conversion of ozone into a signal current in nA
- signal current is proportional to the concentration of ozone
- the measurement is not pH dependent
Область применения
Memosens CCS58E — это датчик озона, не требующий особого обслуживания, оснащенный новейшей технологией Memosens. Он обеспечивает высокоточные измерения с почти исключительной специфичностью к озону, что обеспечивает надежный мониторинг дезинфекции. Прочная мембрана датчика с высокой стойкостью к поверхностно-активным веществам делает датчик пригодным для различных применений, например. чистка бутылочек. Благодаря цифровой технологии Memosens CCS58E обеспечивает целостность данных и обеспечивает идеальную основу для профилактического обслуживания.
Memosens CCS58E надежно измеряет:
Сточные воды: гарантировать безопасные сбросы воды.
Питьевая вода: обеспечить достаточную дезинфекцию
Техническая вода: для обеспечения гигиенической упаковки и розлива.
Преимущества
Прочная мембранная технология гарантирует высокую устойчивость к поверхностно-активным веществам и оптимальную пригодность для таких процессов очистки, как мытье бутылок.
Почти исключительная специфичность к озону обеспечивает надежные измеренные значения для безопасных процессов дезинфекции.
Расширенный анализ с помощью технологии Heartbeat: воспользуйтесь дополнительными функциями, такими как счетчики электролита для определения интервалов технического обслуживания в зависимости от применения.
Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря заводской калибровке и установке датчика по принципу «включай и работай».
Легкое сочетание с другими важными параметрами анализа жидкостей благодаря подключению к многопараметрическому преобразователю Liquiline.
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI Memosens CCS58E
Цифровой датчик для измерения концентрации озона с поддержкой технологии
MemosensEN RU 23/10/2023Язык:
Русский
Версия:
23/10/2023
Размер файла:
935.2 KB
Имя файла:
TI01770CRU_0123-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Memosens CCS58E
Цифровой датчик для измерения концентрации озона с поддержкой технологии
MemosensEN RU 27/09/2023Язык:
Русский
Версия:
27/09/2023
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA02316CRU_0123-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN RU 21/01/2026Язык:
Английский
Версия:
21/01/2026
Размер файла:
559.5 KB
Имя файла:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN RU 20/04/202613/08/2024Язык:
Английский
Версия:
20/04/2026
Размер файла:
569.7 KB
Имя файла:
XA03332CEN_0226-00.pdf
-
-
-
PU (публикация)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Язык:
Немецкий
Версия:
13/06/2024
Размер файла:
2.2 MB
Имя файла:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (публикация)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Язык:
Чешский
Версия:
08/10/2024
Размер файла:
198.2 KB
Имя файла:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (публикация)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Язык:
Английский
Версия:
13/06/2024
Размер файла:
2.2 MB
Имя файла:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
PU (публикация)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Язык:
Английский
Версия:
16/06/2023
Размер файла:
603.1 KB
Имя файла:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (публикация)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenЯзык:
Немецкий
Версия:
03/11/2023
Размер файла:
678.7 KB
Имя файла:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Язык:
Японский
Версия:
09/07/2024
Размер файла:
4 MB
Имя файла:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-