Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
200 мкСм/см...1000 мС/см
Константа ячейки k : 11,0/см 1/см -
Рабочая температура
-10°C...110°C
(14°F...230°F)
Стерилизация: 130°C/6 бар абс. (макс. 60 мин)
(макс. 266°F/72,5 фунт/кв. дюйм при 87 psi макс. 60 мин) -
Рабочее давление
12 бар абс до 50°C (188,5 psi до 122°F )
7,75 бар абс при 110°C(112 psi при 230°F)
6 бар абс при 130°C до 60 мин
(87 psi при 266°F до 60 мин)
Область применения
Smartec CLD18 – экономичное решение для предприятий пищевой отрасли, в которой используются трубы малого диаметра, а измерение проводимости применяется в качестве функции управления процессом и контроля раздела фаз продукт/вода. Комбинация датчик-преобразователь защищена от помех и удобна в использовании. Их конструкция обеспечивает защиту продуктов и процессов от загрязнения. Благодаря быстрой и надежной CIP-очистке и опциональному протоколу IO-Link Smartec CLD18 позволяет добиться заданной общей эффективности оборудования.
Гигиеничное устройство Smartec CLD18 для измерения электропроводности в пищевой промышленности:
Контроль CIP-промывки (промывка на месте) в обратном канале
Контроль концентрации при повторном использовании чистящих реагентов для CIP-промывки
Мониторинг продукта в трубопроводных системах, станции бутылочного розлива, точности
Мониторинг утечек
Производство напитков
Используется со следующими протоколами и интерфейсами:
0.4...20 мА
IO-Link (опционально)
Преимущества
Уникальное гигиеническое исполнение, позволяющее избежать загрязнения
Сертификат 3A
Соответствие требованиям EG 2023/2006 и 1935/2004
Возможность использования CIP (безразборной очистки)
Умная и простая интеграция благодаря дополнительному IO-Link
Компактная конструкция с возможностью установки в небольших трубах без ограничения потока
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Smartec CLD18
Версия на русском языке - 08/2020
Анализатор жидкости промышленный
EN RU 19/08/202031/10/201931/12/201728/02/201731/03/2016Язык:
Русский
Версия:
19/08/2020
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
BA01149CRU_0820.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Smartec CLD18
Версия на русском языке - 08/2020
Анализатор жидкости промышленный
EN RU 19/08/202031/10/201931/12/201728/02/201731/03/2016Язык:
Русский
Версия:
19/08/2020
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
BA01149CRU_0820.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Smartec CLD18
Анализатор жидкости промышленный для индуктивного измерения проводимости
в пищевой отраслиEN RU 30/06/202131/10/201904/12/201731/03/201630/09/2014Язык:
Русский
Версия:
30/06/2021
Размер файла:
833.3 KB
Имя файла:
TI01080CRU_0621.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Smartec CLD18
Анализатор жидкости промышленный
EN RU 19/08/202031/10/201931/12/201728/02/201731/03/2016Язык:
Русский
Версия:
19/08/2020
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
BA01149CRU_0820.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Smartec CLD18
Анализатор жидкости промышленный
IO-LinkEN RU 07/10/202124/06/2021Язык:
Русский
Версия:
07/10/2021
Размер файла:
917.6 KB
Имя файла:
BA02097CRU_0221-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN RU 29/08/202330/04/2021Язык:
Английский
Версия:
29/08/2023
Размер файла:
512.7 KB
Имя файла:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link device function blocks
For Siemens TIA PortalEN RU 13/07/202616/02/202601/12/2024Язык:
Английский
Версия:
13/07/2026
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
SD03368SEN_0326-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link Add-On Instructions
for Rockwell Automation Studio 5000®EN RU 13/07/202618/05/202601/03/2025Язык:
Английский
Версия:
13/07/2026
Размер файла:
8.5 MB
Имя файла:
SD03386SEN_0326-00.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Язык:
Немецкий
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensori, trasmettitori, dispositivi compatti e armature
Sensori, trasmettitori,
dispositivi compatti e armature
Esperti in materia di analisi dei
liquidiЯзык:
Итальянский
Версия:
23/06/2026
Размер файла:
35.5 MB
Имя файла:
FA00007C_IT_Analyse.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Язык:
Японский
Версия:
23/03/2017
Размер файла:
34.8 MB
Имя файла:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-