Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
1 µS/cm to 500 mS/cm
-
Рабочая температура
-5 to 120 °C (23 to 248 °F)
Sterilization: max. 140 °C at 6 bar for max. 45 min
(Max. 284 °F at 87 psi for max. 45 min) -
Рабочее давление
17 bar abs at 20 °C (247 psi at 68 °F)
9 bar abs at 120 °C (131 psi at 248 °F)
Область применения
Memosens CLS82E – это высокопроизводительный гигиенический датчик для сред с сильно варьирующейся проводимостью. Один датчик позволяет стабильно контролировать основные производственные процессы, а также итоговую промывку. Соответствие требованиям FDA и небольшая компактная конструкция гарантируют идеальное встраивание в технологический процесс. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 CLS82E имеет увеличенный объем памяти для хранения данных технологического процесса и датчиков, поддерживая лабораторную калибровку и профилактическое обслуживание, а также возможности IIoT.
Memosens CLS82E измеряет проводимость в процессах с широким диапазоном измерения:
разделение фаз;
последующая переработка;
ферментация;
хроматография;
сверхтонкая фильтрация;
итоговая промывка в фармацевтической промышленности.
Обладающий международными сертификатами взрывозащиты (ATEX, FM, CSA и NEPSI) цифровой датчик подходит для применения во взрывоопасных зонах.
Преимущества
Гигиеническая конструкция и материалы, сертифицированные и одобренные EHEDG, 3-A и FDA, обеспечивают соответствие требованиям GMP. Датчик можно стерилизовать и автоклавировать.
Абсолютная безопасность контура благодаря технологии Memosens и уникальному способу обнаружения налипаний на электродах.
Широкий диапазон измерения позволяет контролировать основные процессы и итоговую промывку с помощью одного датчика, что снижает затраты.
Благодаря своей компактной конструкции датчик подходит для использования в трубах малого диаметра и в узких установках с ограниченным пространством.
Сертификат качества с индивидуализированной постоянной ячейки позволяет прецизионно настраивать точку измерения.
Бесконтактная индуктивная передача сигнала обеспечивает высокую безопасность процесса и данных.
Готовность к IIoT: датчик с технологией Memosens 2.0 имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса - позволяет следить за динамикой состояния оборудования, вовремя принимать профилактические меры и пользоваться расширенным спектром возможностей IIoT.
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Memosens CLS82E
Версия на русском языке - 05/2024
Гигиенический датчик проводимости Цифровой, с технологией Memosens
EN RU 07/05/202420/08/202124/02/2021Язык:
Русский
Версия:
07/05/2024
Размер файла:
591.2 KB
Имя файла:
TI01529CRU_0324-00.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Версия на русском языке - 04/2025
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15E-, CLS16B-, CLS16E-, CLS21-, CLS21E-, CLS50-, CLS50D-, CLS54-, CLS82E-, COS22E-, COS51E- , COS81E-, CPS11-, CPS11E-, CPS12-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31E-, CPS41-, CPS41E-, CPS42E-, CPS47E-, CPS61E-, CPS62E-, CPS71-, CPS71E-, CPS72-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77E-, CPS91-, CPS91E-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97E- Region: Kazakhstan Approval agency: T-Standard Protection: Ex i Zone 0
Язык:
Русский
Версия:
10/04/2025
Размер файла:
22.7 MB
Имя файла:
CoC EAC KZ 7500525 01 01 02089.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Memosens CLS82E
Гигиенический датчик проводимости
Цифровой, с технологией MemosensEN RU 07/05/202420/08/202124/02/2021Язык:
Русский
Версия:
07/05/2024
Размер файла:
591.2 KB
Имя файла:
TI01529CRU_0324-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Memosens CLS82E
Датчик измерения удельной электрической проводимости
Цифровой, с технологией MemosensEN RU 18/11/202120/08/202124/02/2021Язык:
Русский
Версия:
18/11/2021
Размер файла:
471.8 KB
Имя файла:
BA02027CRU_0321-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 04/11/202423/11/2020Язык:
Английский
Версия:
04/11/2024
Размер файла:
502.8 KB
Имя файла:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN RU 13/07/202605/04/202431/05/2021Язык:
Английский
Версия:
13/07/2026
Размер файла:
577.9 KB
Имя файла:
XA02079CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 08/04/202417/08/2021Язык:
Английский
Версия:
08/04/2024
Размер файла:
591.8 KB
Имя файла:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN RU 25/03/202414/01/2022Язык:
Английский
Версия:
25/03/2024
Размер файла:
488.9 KB
Имя файла:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Указания по технике безопасности для электрооборудования, используемого во взрывоопасных зонахEN RU 03/02/202621/09/2022Язык:
Русский
Версия:
03/02/2026
Размер файла:
492.9 KB
Имя файла:
XA02081CRU_0226-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 19/08/2021Язык:
Английский
Версия:
19/08/2021
Размер файла:
488.3 KB
Имя файла:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 11/03/202415/01/202231/05/2021Язык:
Английский
Версия:
11/03/2024
Размер файла:
492.9 KB
Имя файла:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 13/03/202404/12/2020Язык:
Английский
Версия:
13/03/2024
Размер файла:
496.2 KB
Имя файла:
XA02080CEN_0224-00.pdf
-