Memosens 2.0: Cutting-edge sensor technology reloaded
Make life easier, increase process safety and stay connected with Memosens 2.0 digital technology.
ORP: –1 500 to 1 500 mV
pH: 0 to 14
0 to 110 °C (32 to 230 °F)
0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute
Memosens CPS96E – датчик для сред с высоким содержанием взвешенных твердых частиц, например, суспензий, эмульсий и сред с реакциями осаждения. Открытая диафрагма предотвращает засорение и обеспечивает надежные результаты одновременного измерения pH и ОВП. Благодаря Memosens 2.0 датчик сочетает максимальную надежность процесса с простотой эксплуатации. Он устойчив к воздействию влаги, поддерживает лабораторную калибровку и имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса, что идеально подходит для проведения профилактического обслуживания.
Химическая промышленность.
Целлюлозно-бумажная промышленность.
Загрязненные среды со взвешенными частицами
- Суспензии
- Реакции осаждения
- Эмульсии
Наличие сертификатов ATEX, МЭК Ex, CSA C/US, NEPSI, японский стандарт, INMETRO для использования во взрывоопасных зонах, зонах 0, 1 и 2.
Датчик с технологией Memosens 2.0 имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса, что дает возможность следить за динамикой состояния оборудования, вовремя принимать профилактические меры и пользоваться расширенным спектром возможностей IIoT.
Одновременное измерение значений pH, ОВП и rH (в режиме rH) для оптимальной визуализации процесса и более точного управления.
Дополнительный платиновый электрод позволяет проводить постоянный мониторинг эталонного сопротивления и, таким образом, качества датчика.
Прочный и устойчивый к электродным ядам благодаря стабилизированному гелю и эталону с ионной ловушкой.
Стойкость к колебаниям давления и температуры: открытая диафрагма защищает от появления диффузионного потенциала на границе раздела.
Максимальная безопасность процесса благодаря бесконтактной индуктивной передаче сигналов.
Уменьшение времени простоя и увеличенный срок службы датчика сводят к минимуму эксплуатационные расходы.
Стандартные продукты
Технический уровень
Простота
Высокотехнологичные продукты
Технический уровень
Простота
Специализированные продукты
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
|
Версия на русском языке - 07/2026 |
Измерение показателей pH и ОВП
| EN | RU | ||
|
29/07/2026
|
|
|
|
|
14/10/2021
|
|
|
|
|
30/07/2021
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
29/07/2026 |
|
Размер файла: |
782.5 KB |
|
Имя файла: |
BA02142CRU_0326-00.pdf |
|
Версия на русском языке - 04/2025 |
Датчик измерения pH и ОВП для использования в условиях сильно загрязненной рабочей среды и взвешенных твердых частиц
| EN | RU | ||
|
30/04/2025
|
|
|
|
|
27/07/2021
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
30/04/2025 |
|
Размер файла: |
780.5 KB |
|
Имя файла: |
TI01602CRU_0225-00.pdf |
Датчик измерения pH и ОВП для использования в условиях сильно загрязненной рабочей среды и взвешенных твердых частиц
| EN | RU | ||
|
30/04/2025
|
|
|
|
|
27/07/2021
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
30/04/2025 |
|
Размер файла: |
780.5 KB |
|
Имя файла: |
TI01602CRU_0225-00.pdf |
Измерение показателей pH и ОВП
| EN | RU | ||
|
29/07/2026
|
|
|
|
|
14/10/2021
|
|
|
|
|
30/07/2021
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
29/07/2026 |
|
Размер файла: |
782.5 KB |
|
Имя файла: |
BA02142CRU_0326-00.pdf |
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 Ga
| EN | RU | ||
|
19/11/2024
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
19/11/2024 |
|
Размер файла: |
537 KB |
|
Имя файла: |
XA03488CEN_0124-00.pdf |
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
26/11/2021 |
|
Размер файла: |
684.7 KB |
|
Имя файла: |
XA02588CEN_0221-00.pdf |
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 Ga
| EN | RU | ||
|
15/01/2025
|
|
|
|
|
23/04/2021
|
|
|
|
|
18/02/2021
|
|
|
|
|
03/07/2020
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
15/01/2025 |
|
Размер файла: |
496.1 KB |
|
Имя файла: |
XA01991CEN_0424-00.pdf |
Измерение показателей pH и ОВП
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
| EN | RU | ||
|
24/04/2025
|
|
|
|
|
09/04/2025
|
|
|
|
|
26/01/2022
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
24/04/2025 |
|
Размер файла: |
431.7 KB |
|
Имя файла: |
XA02817CRU_0325-00.pdf |
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 Ga
| EN | RU | ||
|
07/09/2021
|
|
|
|
|
05/08/2020
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
07/09/2021 |
|
Размер файла: |
529.3 KB |
|
Имя файла: |
XA02113CEN_0221.pdf |
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
| EN | RU | ||
|
27/11/2024
|
|
|
|
|
26/08/2024
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
27/11/2024 |
|
Размер файла: |
503.3 KB |
|
Имя файла: |
XA03347CEN_0224-00.pdf |
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 Ga
| EN | RU | ||
|
22/10/2021
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
22/10/2021 |
|
Размер файла: |
425.6 KB |
|
Имя файла: |
XA02739CEN_0121.pdf |
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
| EN | RU | ||
|
22/04/2021
|
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
22/04/2021 |
|
Размер файла: |
505.2 KB |
|
Имя файла: |
XA02082CEN_0221.pdf |