Измерение качества пара расходомером Proline Prowirl 200
Измерение качества и количества влажного, насыщенного и перегретого пара
Пар уже давно является незаменимым источником энергии в промышленности. Для генерации пара используется 40 процентов ископаемого топлива. Благодаря расходомеру Prowirl F 200 экономическая и энергетическая эффективность вашей парогенераторной системы находится под контролем. В этом видеоролике показано и объясняется как и почему Prowirl впервые в мире позволяет измерять качество и количество влажного, насыщенного и перегретого пара.
Преимущества
Поскольку Prowirl 200 является многопараметрическим расходомером, он позволяет считывать значения непосредственно с внешних приборов измерения давления. Кроме того, он оснащен датчиком температуры и сумматором потока, которые соответствуют международным стандартам.
Это позволяет точно рассчитывать массовый расход и количество энергии с помощью одного устройства. Благодаря уникальной функции измерения влажного пара Prowirl 200 также сигнализирует о риске возникновения гидроударов и, тем самым, обеспечивает наивысший уровень эксплуатационной безопасности.
Макс. погрешность измеренияОбъемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (опция): ±0.65 % Объемный расход (опция): ±0.65 % Объемный расход (пар, газ): ±1.00 % Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению) Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления) Массовый расход (жидкость): ±0,85%
Диапазон измеренияЖидкость: 0,076...2100 м³/ч (0,045...1300 фунт³/мин) в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Пар, газ: 0,39...28 000 м³/ч (0,23...17000 фунт³/мин) в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)
Диапазон температур продуктаСтандартное исполнение: –40 ... +260 °C (–40 ... +500 °F) Исполнение для высоких/низких температур (опция): –200 ... +400 °C (–328 ... +752 °F)
From metering and monitoring to advanced boiler management
Integrated solutions for today's steam needs - We are able to unlock the true value of steam applications and offer a partnership for integrated steam boiler management solutions.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .