Система анализаторов технологических газов SCPS используется для измерения газов непосредственно на вращающихся обжиговых печах. Высокопрочные зонды для взятия проб, эффективные механизмы очистки в сочетании с горячими или холодными системами экстракционного анализатора и возможность провести гибкое дистанционное обслуживание. Благодаря минимальной необходимости в проведении технического обслуживания, максимальной готовности к работе и точным значениям измерений, система SCPS является лучшим решением, особенно когда речь идет о сжигании топлива с высоким содержанием серы или хлора.
Вращающиеся обжиговые печи для цементных заводов
Характеристики прибора:
Одновременное измерение всех необходимых компонентов газа
Прочные и охлаждаемые зонды для проб, могут использоваться при температуре до 1 400 °C и пыли до 2 000 г/м³
Готовность всей системы до 98%
Быстрое техническое обслуживание благодаря возможности дистанционного обслуживания
Преимущества
Недопущение простоев системы благодаря своевременному обнаружению проблем в процессе
Равномерно высокое качество продукции благодаря возможности управления технологическим процессом
Снижение энергозатрат благодаря оптимизированному процессу сжигания топлива
Проверенная временем и надежная технология для минимизации проведения технического обслуживания
Высокая эксплуатационная готовность системы благодаря применению согласованных компонентов от одного производителя
Быстрая и квалифицированная техническая помощь благодаря возможности дистанционного доступа и опытной команде специалистов по обслуживанию, работающей по всему миру
Узнайте, как Ciments Calcia преобразует производство во Франции, внедряя инновац. технологии с низким содерж. углерода, производства клинкера нового поколения и высокоэффективных систем анализа газа, отличающиеся скоростью и надежностью.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .