Краткие характеристики
-
Погрешность
класс A согласно IEC 60751
класс B согласно IEC 60751 -
Время отклика
в зависимости от конфигурации
63% rt = 20 с -
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 500 бар (7252 psi)
зависит от конфигурации -
Диапазон рабочих температур
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Максимальная длина по запросу
до 571 мм ( 22.5")
по запросу
Область применения
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust thermowells and special materials. A optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. Flexible configuration possible.
The T14 temperature sensor is a RTD assembly installed in Thermowell and designed for use in harsh environments and explosive areas, due to his FM and CSA approvals.
The sensor is made up of a measurement probe with an insulated RTD element, sheath and a thermowell made of bar-stock material.
The sensor assembly can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemical
Refineries
Offshore Platforms
Преимущества
FM/CSA XP Class I, Div. 1 approved temperature assemblies for maximum safety
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications
Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution
All iTEMP transmitters provide long term stability ≤0.05% per year
Выбор варианта Extended
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
Принцип измерения
Терморезистор
-
Характеристики / Применение
американские размеры
модульная система для измерения температуры
для тяжелого/агрессивного промышленного применения
фланцевое присоединение к процессу
удлинением
с термогильзой -
Термогильза / защитная трубка
цельноточеная (сверление)
-
Вставка/чувствительный элемент
с минеральной изоляцией (MI), гибкий
с изоляцией из PTFE, жесткий -
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
7/8'' (22,23 мм)
17/16'' (26,99 мм) -
Максимальная длина по запросу
до 571 мм ( 22.5")
по запросу -
Материал защитной трубки/термогильзы
316/316L
по запросу -
Дополнительное покрытие
По запросу
-
Присоединение к процессу
фланец:
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5)
ASME 1" 600 RF (B16.5)
ASME 1" 900/1500 RF (B16.5)
ASME 1,5" 150 RF (B16.5)
ASME 1,5" 300 RF (B16.5)
ASME 1,5" 600 RF (B16.5)
ASME 1,5" 900/1500 RF (B16.5)
ASME 2" 150 RF (B16.5)
ASME 2" 300 RF (B16.5)
ASME 2" 600 RF (B16.5)
ASME 2" 900/1500 RF (B16.5) -
Форма наконечника датчика
прямой
суженный -
Шероховатость поверхности Ra
0,80 мкм (32 мкдюйма)
-
Диапазон рабочих температур
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 500 бар (7252 psi)
зависит от конфигурации -
Погрешность
класс A согласно IEC 60751
класс B согласно IEC 60751 -
Время отклика
в зависимости от конфигурации
63% rt = 20 с -
Встраиваемый нормирующий преобразователь
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Сертификаты взрывозащиты
FM XP
CSA XP
FM/CSA XP
CSA GP -
Взрывозащита
SIL (только для преобразователя)
-
-
Техническое описание (TI)
T13, T14 and T15
-
Техническое описание (TI)
Версия на английском языке - 01/2023New version available in EnglishExplosion proof RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert
and enclosure for process industryEN RU 10/01/202313/01/202131/05/201812/05/201526/10/2009Язык:
Английский
Версия:
10/01/2023
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00126REN_1623-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
T14 Compact Instructions
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на английском языке - 12/2012New version available in EnglishExplosion proof RTD assembly in flanged thermowell
EN RU 01/12/201201/07/200701/03/2007Язык:
Английский
Версия:
01/12/2012
Размер файла:
671.9 KB
Имя файла:
KA00237rae_1312.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
T13, T14, T53, T54
-
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на английском языке - 08/2019New version available in EnglishCSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100118Язык:
Английский
Версия:
26/08/2019
Размер файла:
65.5 KB
Имя файла:
160100118.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
-
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на английском языке - 12/2022New version available in EnglishInstallation notes for CSA approved apparatus
Язык:
Английский
Версия:
19/12/2022
Размер файла:
97 KB
Имя файла:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
T13, T14, T53, T54
-
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на английском языке - 08/2019New version available in EnglishCSA:
Control Drawing XP, DIP
160100116Язык:
Английский
Версия:
26/08/2019
Размер файла:
61.1 KB
Имя файла:
160100116.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
T13, T14, T53, T54
-
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на английском языке - 11/2006New version available in EnglishFM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100114Язык:
Английский
Версия:
27/11/2006
Размер файла:
68.4 KB
Имя файла:
160100114.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
T13, T14, T53, T54
-
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на английском языке - 05/2006New version available in EnglishFM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100113Язык:
Английский
Версия:
18/05/2006
Размер файла:
62.7 KB
Имя файла:
160100113.pdf
-
-
-
Сертификаты FM/CSA (ZD)
T13, T14, T53, T54 CSA Installation notes, explosion proof, dust ignition proof
-
Сертификаты FM/CSA (ZD)
Версия на английском языке - 03/2020New version available in EnglishCSA approved temperature assemblies
EN RU 18/03/202001/04/201101/03/2006Язык:
Английский
Версия:
18/03/2020
Размер файла:
246.4 KB
Имя файла:
160100116.pdf
-
-
-
Сертификаты FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM XP, NI, DIP T13, T14, T53, T54
-
Сертификаты FM/CSA (ZD)
Версия на английском языке - 01/2007New version available in EnglishTemperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof
T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54
Installation Notes for Hazardous LocationsЯзык:
Английский
Версия:
02/01/2007
Размер файла:
73.8 KB
Имя файла:
160100114.pdf
-
-
-
Сертификаты FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM XP, NI, DIP T13, T14, T53, T54
-
Сертификаты FM/CSA (ZD)
Версия на английском языке - 11/2020New version available in EnglishTemperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof
T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC ExplosionProof T54
Installation Notes for Hazardous LocationsEN RU 24/11/202012/01/2015Язык:
Английский
Версия:
24/11/2020
Размер файла:
65.5 KB
Имя файла:
160100114.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы