Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
product picture of the energy monitoring & application manager Flow-X

Flow-X
flow computer

The ideal flow computer for metering solutions

IFLOWX
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Сумматор потока

  • Измеряемые величины

    Преобразование объема газа, преобразование объема жидкости, регистрация событий, регистрация параметров и создание отчетов.

  • Количество областей применения

    Поддержка до 4 газовых или 4 жидкостных измерительных линий на модуль (Flow-X/M, Flow-X/C)

  • Диапазон температур окружающей среды

    Flow-X/S: -40 °C ... +75 °C
    Flow-X/C, Flow-X/P, Flow-X/R: 0 °C ... +60 °C

  • Электрическое подключение

    Напряжение
    24 В пост. тока (± 10%), с избыточными подключениями
    Потребляемый ток:
    Flow-X/P0, X/M, X/S: ≤ 0,4 А номинальный; ≤ 0,8 А максимальный
    Flow-X/C: ≤ 0,6 A номинальный; ≤ 1,0 A максимальный

  • Система

    ЦПУ и память: 800 МГц, 2 ГБ ОЗУ, 1 ГБ флэш-памяти
    Часы: Часы реального времени, точность более 0,5 сек/сутки
    Золотой колпачок для сохранения даты и времени
    Сторожевой таймер: Аппаратный и программный сторожевой таймер
    Контрольный переключатель: Механический контрольный переключатель для предотвращения изменения приложения и важных параметров в рамках этого приложения

  • Поддерживаемые расходомеры*

    Endress+Hauser FLOWSIC600
    Endress+Hauser FLOWSIC600-XT
    Endress+Hauser FLOWSIC900
    Endress+Hauser Promass 300/500
    ABB CoriolisMaster
    Sensia Caldon LEFM 380CI
    FMC MPU
    GE Panametrics GF868
    Faure Herman 8400
    RMG USZ08
    Honeywell Q.Sonic
    Emerson Micro Motion
    Krohne ALTOSONIC V12
    *Таблица сопоставления MODBUS предварительно настроена для указанных устройств; поддержка других приборов обеспечивается посредством индивидуального сопоставления

  • Поддерживаемые газовые хроматографы

    Поддержка всех распространенных газовых хроматографов (включая Endress+Hauser ENERSIC600, серию ABB NGC8200, ABB BTU8100, Danalyser, Yamatake HGC, Encal 3000, Angus GQA, Siemens Maxum и Sitrans)

  • Соответствие

    Директивы EC:
    2014/32/ЕС Директива по измерительным приборам (MID)
    2014/30/ЕС Директива по электромагнитной совместимости
    2012/19/ЕС Директива WEEE (WEEE 2)
    2011/65/ЕС RoHS
    Стандарты в области электротехники и метрологии:
    EN12405-1, A2
    IEC 60068-2-1
    IEC 60068-2-2
    IEC 60068-2-3
    IEC 60068-2-31
    IEC 60068-2-36
    IEC 60654-2
    IEC 61000-4-2
    IEC 61000-4-3
    IEC 61000-4-4
    IEC 61000-4-5
    IEC 61000-4-6
    IEC 61000-4-8
    IEC 61000-4-17
    IEC 61000-4-29
    IEC 61000-6-2
    IEC 61000-6-4
    IEC 63000
    OIML R117-1
    WELMEC 7.2, 8.3, 8.8
    API 21.1

  • Сертификаты на применение во взрывоопасных зонах

    Применяется для Flow-X/M и X/S (требуется корпус, поставляемый по отдельному заказу)
    Класс I, раздел 2, группы A, B, C и D, T4
    Класс I, зона 2, группа IIC, T4
    IECEx Ex ec IIC Gc
    ATEX II 3 G Ex ec IIC Gc

  • Входы

    6 аналоговых входов для датчиков, высокая точность
    Типы входов: 4–20 мА, 0–20 мА, 0–5 В, 1–5 В
    Точность входов мА: 0,002% полной шкалы при 21 °C,
    0,008% в диапазоне температур окружающей среды 0... 60 °C, долговременная стабильность 0,01% в год
    Разрешение: 24 бита. Аналоговые входы имеют одинаковое заземление относительно всех остальных электронных устройств.
    2 разрешения 0,02 °C для входа 100 Ом. Погрешность в диапазоне 0 ... 50 °C Погрешность <0,05 °C или меньше; -220... +220 °C Погрешность <0,5 °C или меньше
    4 независимых входа контура HART (дополнительно к сигналам 4–20 мА)
    Поддержка многоточечного режима для каждого контура преобразователя, а также поддержка резервирования работы FC
    4 входа для одиночных или сдвоенных импульсных сигналов. Регулируемый уровень срабатывания для различных напряжений. Диапазон частот до 10 кГц для одиночных и сдвоенных импульсов). Соответствие стандартам ISO 6551, IP 252 и API 5.5. Реализация функций уровней A и B в полном соответствии со стандартами.
    4 входа для сигналов с периодичностью 100...5000 мкс. Разрешение < 1 нс
    16 цифровых входов состояния. Разрешение 100 нс (10 МГц)
    4 с поддержкой режима конфигурации детекторов шара 1, 2 и 4. Разрешение 100 нс (10 МГц)
    2 последовательных порта RS485 / RS232 для ультразвукового расходомера, принтера или других устройств, 115 кбит/с
    Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 и 1x RS232
    Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 и 1x RS485
    опционально: 2x RS485 / RS232 и 2x RS485
    2 интерфейса Ethernet RJ45, TCP/IP

  • Выходы

    4 аналоговых выхода для выходов процесса и управления расходом/давлением. Разрешение 14 бит, 0,075% полной шкалы.
    Аналоговые выходы имеют одинаковое заземление относительно всех остальных электронных устройств.
    16 цифровых выходов, открытый коллектор. Номинал 100 мА при 24 В
    4 импульсных выхода (с открытым коллектором), диапазон частот 0,01...500 Гц
    1 импульсный выход расходомера для дистанционной проверки сумматоров потока. Разрешение 100 нс (1 МГц)
    4 частотных выхода для эмуляции сигналов расходомера. Максимальная частота 10 кГц, точность 0,1%

  • Расчеты

    Расчеты свойств газа:
    AGA 5, AGA 8, часть 1, AGA 8, часть 2 (GERG-2008), AGA 10
    AGA NX-19
    GERG-2008
    GERG91mod (GOST 30319.2-1996)
    GOST 30319.2-2015
    GSSSD MR-113
    ISO 6976, ISO 12213, части 2 и 3
    S-GERG
    Расчеты свойств жидкостей:
    API MPMS 11.1:2004 (вкл. дополнение 1:2007 и дополнение 2:2019), таблицы
    5, 6, 23, 24, 53, 54, 59 и 60, таблицы A, B, C, D
    API MPMS 11.2.1, API 11.2.1M, API 11.2.2, API 11.2.2M
    API MPMS 11.2.4 СНГ/ШФЛУ, таблица E
    API MPMS 11.3.2.1 Этилен (API-2565)
    API MPMS 11.3.2.2 Пропилен
    API MPMS 11.3.3 Этанол
    API MPMS 11.4.1 Вода
    API 2540 5, 6, 23, 24, 53, 54
    API (версия 1952), таблицы 5, 6, 23, 24, 53, 54
    ASTM D1250 1952, 1980, 2004, 2007, 2019
    ASTM D1550 Бутадиен
    ASTM D4311 Асфальт
    ГОСТ 8.595
    GPA TP15, GPA TP25, GPA TP27, STD 8117, STD 8217
    IAPWS-IF97 Вода
    IUPAC Этилен
    ISO 91-1 (IP2), ISO 91-2 (IP3)
    СПГ (Klosek-McKinley, ISO-5678, ASTM D4784)
    NIST 1045 Этилен
    NIST CO2
    OIML R22 Этанол/Спирт
    R 50.2.040, R 50.2.076
    STO 5.9 B1, B2, B3
    Расчеты расхода и проверки:
    AGA3, AGA6, AGA7, AGA9, AGA11
    API MPMS 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 13.2
    API 5.6 Компенсация давления для кориолисовых расходомеров
    ГОСТ 8.586.2, ГОСТ 8.611, ГОСТ 8.740,
    ISO 5167-1, 2, 3 и 4, ISO/TR15377
    MI 3213
    STO 5.2
    V-конус
    Влажный газ (De Leeuw, Reader-Harris)