Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Заголовок для продукта
Специальное решение для биологических областей применения с расширенными функциями преобразователя. Предназначен для применения в стерильных условиях в биологической промышленности.
-
Функции датчика
Высочайшее качество процесса – полное соответствие промышленным требованиям. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Соответствие требованиям стандартов ASME BPE, 3A и EHEDG; низкое содержание дельта-феррита. Измерительная трубка из стали 1.4435 (316L) с электронной полировкой.
-
Особенности преобразователя
Качество: программное обеспечение для мониторинга заполнения и дозирования, плотности, очистки электродов, а также расширенной диагностики. Гибкие варианты передачи данных – множество видов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4-строчный дисплей с фоновой подсветкой и сенсорным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
-
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...50 (⅜...2")
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4435 (316L)
Присоединение: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L) -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
Массовый расход (газ): ±0,5 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...70000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)
-
Макс. рабочее давление
PN 63, класс 300, 40K
-
Диапазон температур продукта
–50...+200 °C (–58...+392 °F)
-
Диапазон окружающей температуры
Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), коррозионностойкий
-
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
1.4301 (304), листовой
CF3M (316L), литой -
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
-
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
4 модульных выхода:
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
Реле -
Входные сигналы
2 модульных входа:
Входной сигнал состояния
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный) -
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus
RS485, EtherNet/IP -
Источник питания
16...62 В пост. тока
85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
20...55 В пер. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Другие сертификаты и нормативы
Сертификат 3.1 на материалы, калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
PED, CRN
3-A, FDA, ASME BPE, ISPE -
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
-
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Заголовок для продукта
Специальное решение для биологических областей применения с расширенными функциями преобразователя. Предназначен для применения в стерильных условиях в биологической промышленности.
-
Функции датчика
Высочайшее качество процесса – полное соответствие промышленным требованиям. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Соответствие требованиям стандартов ASME BPE и 3-A; низкое содержание дельта-феррита. Измерительная трубка из стали 1.4435 (316L) с электронной полировкой.
-
Особенности преобразователя
Качество: программное обеспечение для мониторинга заполнения и дозирования, плотности, очистки электродов, а также расширенной диагностики. Гибкие варианты передачи данных – множество видов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4-строчный дисплей с фоновой подсветкой и сенсорным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
-
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...50 (⅜...2")
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4435 (316L)
Присоединение: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L) -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
Массовый расход (газ): ±0,5 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...70000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)
-
Макс. рабочее давление
PN 63, класс 300, 40K
-
Диапазон температур продукта
–50...+200 °C (–58...+392 °F)
-
Диапазон окружающей температуры
Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), коррозионностойкий
-
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
1.4301 (304), листовой
CF3M (316L), литой -
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
-
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
4 модульных выхода:
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
Реле -
Входные сигналы
2 модульных входа:
Входной сигнал состояния
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный) -
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus
RS485, EtherNet/IP -
Источник питания
16...62 В пост. тока
85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
20...55 В пер. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Другие сертификаты и нормативы
Сертификат 3.1 на материалы, калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
PED, CRN
3-A, FDA, ASME BPE, ISPE -
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
-
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Характеристики/Область применения
Кориолисовый массовый расходомер, соответствующий стандартам ASME BPE, ISPE, FDA, 3-A
-
Температура окружающей среды
-20...+65°C
-
Рабочая температура
-50...+200°C
-
Рабочее давление абс.
PN 16...40
Cl 150...300
JIS 20...40K -
Смычиваемые части
316L/1.4435
-
Выходные сигналы
4...20мА
Импульсно-частотный (10кГц)
Активный/Пассивный
Релейный/Сигнал состояния -
Сертификаты/Разерешения
ATEX
FM
CSA IECEx TIIS NEPSI
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Заголовок для продукта
Специальное решение для биологических областей применения с расширенными функциями преобразователя. Предназначен для применения в стерильных условиях в фармацевтической отрасли.
-
Функции датчика
Высочайшее качество процесса – полное соответствие промышленным требованиям. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые входные и выходные участки. Соответствие требованиям стандартов ASME BPE, 3A и EHEDG; низкое содержание дельта-феррита. Измерительная трубка из стали 1.4435 (316L) с электрополировкой.
-
Особенности преобразователя
Качество – ПО для загрузки и дозирования, измерения плотности и концентрации, расширенной диагностики. Гибкие варианты передачи данных – большой выбор протоколов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой. Прибор в компактном или раздельном исполнении.
-
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...50 (⅜...2")
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4435 (316L)
Соединение: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L) -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
Массовый расход (газ): ±0,5 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...70000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)
-
Макс. рабочее давление
PN 63, класс 300, 40K
-
Диапазон температур продукта
–50...+200 °C (–58...+392 °F)
-
Диапазон окружающей температуры
Стандарт: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
Опция: –40...+60 °C (–40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), коррозионностойкий
-
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
1.4301 (304), листовой
CF3M (316L), литой -
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
-
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
4 модульных выхода:
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)
Реле -
Входные сигналы
2 модульных входа:
Входной сигнал состояния
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный) -
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus
RS485, EtherNet/IP -
Источник питания
16...62 В пост. тока
85...260 В перем. тока (45...65 Гц)
20...55 В перем. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, применимо для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
-
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
-
-
Техническое описание (TI)
Proline Promass 80P, 83P Technical Information
-
Техническое описание (TI)
Версия на английском языке - 04/2015New version available in EnglishThe specialist for life sciences with extended transmitter functionality
EN RU 01/04/201515/12/201005/11/201025/01/201009/07/2009Язык:
Английский
Версия:
01/04/2015
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00078DEN_1415.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 10/2012New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus
interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof
fluids and gases.The description of the device functions are in a
separate documentation.EN RU 15/10/201201/10/201108/06/201001/10/200901/11/2008Язык:
Английский
Версия:
15/10/2012
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
BA00065DEN_1412.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus Device Functions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 11/2008New version available in EnglishDescription of the device functions (0ptions and inputs). Additional
documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 FOUNDATION
Fieldbus.EN RU 01/11/200801/12/200601/12/200501/12/2000Язык:
Английский
Версия:
01/11/2008
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
BA066DEN_1108.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA Description of Device Functions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 11/2008New version available in EnglishDescription of the device functions (0ptions and inputs). Additional
documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 PR
OFIBUS-DP/-PA.EN RU 01/11/200801/01/200601/03/200501/06/2001Язык:
Английский
Версия:
01/11/2008
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
BA064DEN_1108.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Promass 83
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 09/2008New version available in EnglishОписание фукнций вторичного преобразователя расходомера
Promass 83 с выходным сигналом HARTEN RU 01/12/201401/09/200801/12/200501/11/200415/10/2003Язык:
Русский
Версия:
01/09/2008
Размер файла:
4.8 MB
Имя файла:
BA060DRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 83 MODBUS RS485 Description of Device Functions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 11/2008New version available in EnglishDescriptions of the device functions (Options and In-/Outputs)
Additional documentation for Operating Instructions Promass 83 MODBUS
RS485.EN RU 01/11/200801/12/200501/11/2004Язык:
Английский
Версия:
01/11/2008
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA108DEN_1108.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Promass 83 c выходом HART
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 03/2010New version available in EnglishРуководство по эксплуатации на Кориолисов расходомер Promass
83 с выходным сигналом HART.EN RU 01/12/201415/10/201201/10/201101/03/201001/10/2008Язык:
Русский
Версия:
01/03/2010
Размер файла:
4.5 MB
Имя файла:
BA059DRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 12/2006New version available in EnglishИзмер
ительная си
стема корио
лисового ма
ссового рас
ходомера. Р
уководство
по экс
плуатации.EN RU 15/10/201201/10/201108/06/201001/11/200801/08/2007Язык:
Русский
Версия:
01/12/2006
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
BA063D06ru1206.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 83
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 10/2011New version available in EnglishРуководство по эксплуатации для расходомеров с выходным
сигналом MODBUS RS485.EN RU 15/10/201201/10/201108/06/201001/11/2008Язык:
Русский
Версия:
01/10/2011
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
BA00107DRU_1311.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline Promass 83 Краткое руководство по эксплуатации
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на русском языке - 05/2016New version available in EnglishКориолисовый расходомер
EN RU 26/05/201606/08/201515/10/201201/10/201101/03/2011Язык:
Русский
Версия:
26/05/2016
Размер файла:
3 MB
Имя файла:
KA00024DRU_1716.pdf
-