Извлечение и переработка минералов из аккумуляторов с помощью технологии точных измерений
Если в рамках нового проекта по извлечению ценных минералов из аккумуляторов планируется переход к использованию новых источников энергии, избегайте ненужных дополнительных расходов и рисков, используя надежные и высококачественные измерительные технологии. С помощью интеллектуальных датчиков можно получать критически важную информацию, позволяющую оптимизировать технологический процесс с целью повышения производительности и эффективности, обеспечивая при этом безопасность сотрудников и работоспособность предприятия.
Многие процессы по добыче и очистке минералов из аккумуляторов требуют применения более сложных технологий по сравнению с другими горнодобывающими процессами в связи с появлением новых технологий обогащения с использованием более химически агрессивных реагентов и более высоких температур и давлений. Выбор надежной, гибкой и разумной технологии измерения имеет решающее значение для устойчивого функционирования этих процессов в будущем.
Выберите подходящее оборудование
Обработка твердых частиц
Максимально увеличивайте пропускную способность благодаря предлагаемым нашей компанией решениям, которые подходят для самых требовательных типов сыпучих материалов.
Определение крепости рассола
Эффективная транспортировка рассола с помощью продуктов, которые соответствуют сложности вашей установки минерализации аккумуляторов.
Управление технологическими процессами
Точный контроль высокотемпературных процессов, таких как кальцинирование или сульфинирование.
Оптимизация производительности
Повысьте производительность выщелачивания на предприятии по производству минералов для аккумуляторов за счет использования более интеллектуальной и точной технологии измерения.
Обработка твердых частиц
Максимально повысьте производительность с помощью решений для работы с сыпучими материалами даже в самых сложных условиях
Многие сложные минеральные процессы начинаются с транспортировки руды из шахты. Цель этого этапа — свести к минимуму аварийные ситуации, такие как засоры, и обеспечить постоянную однородную подачу сырья на перерабатывающий завод. Благодаря технологии Heartbeat измерительные приборы нашей компании обеспечивают максимальную доступность точек измерения.
FMR67B подходит для самых сложных работ с сыпучими материалами и стал проще в использовании, чем раньше
Благодаря функции обнаружения засоров и потока, FQR57 поможет обеспечить максимальное использование дробильно-транспортной системы
FTI77 — самый надежный точечный сигнализатор уровня для обеспечения безопасности технологических процессов в жестких условиях эксплуатации
Picomag — это легкий в использовании, недорогой и простой расходомер для систем пылеподавления
Перемещение рассола из шахты на обогатительную фабрику требует гораздо большего количества труб и точек измерения, чем на обычной шахте. Требуются надежные, простые в использовании, прочные устройства, которые будут безотказно работать в экстремальных условиях, характерных для зон добычи рассола.
Promag P 10 отличается простотой в использовании и возможностью использования высокохимически стойких вкладышей для измерения расхода рассола
Promass A — простой и недорогой массовый дозатор расхода для точного дозирования химических веществ
TM131 имеет низкую стоимость эксплуатации, надежное измерение температуры и широкий выбор стойких смачиваемых материалов для жестких условий эксплуатации
CLS50D — индуктивный датчик с высокой химической стойкостью и цифровым протоколом Memosens
Точный контроль высокотемпературных процессов, таких как кальцинирование или сульфинирование
Сложные химические реакции происходят при высокотемпературной очистке или конверсионных реакциях при очистке минералов аккумуляторов. Для правильной эксплуатации требуются надежные датчики с длительным сроком службы.
TAF12 — прочный датчик с керамическими смачиваемыми деталями для самых высокотемпературных применений
Promass E — точный, компактный измерительный прибор для измерения массового расхода дополнительных жидкостей
Promag 55S — это расходомер с исключительной износостойкостью и обработкой сигнала, который идеально подходит для самых сложных применений с высоким содержанием твердых частиц и высокой абразивностью
PMC71B — это керамическая мембрана с технологией Heartbeat, позволяющая получать информацию о техническом обслуживании на основе данных о текущих условиях
Повышение производительности выщелачивания для завода по производству минералов для аккумуляторов
Даже самое незначительное повышение точности при измерении критических параметров может привести к увеличению объема производства и существенному увеличению стоимости вашей работы.
FMG50 — первый настоящий двухпроводной детектор с продолжительным сроком службы, технологией Heartbeat и устойчивостью к высоким температурам
Prowirl F 200 обеспечивает долговременную стабильность, простое управление энергией и интегрированную проверку
PMP50 — это недорогой, простой в использовании датчик давления для оборудования OEM
CPS47E поможет максимально продлить срок службы точек измерения значения pH благодаря прочному зонду из нестеклянного материала с цифровым протоколом Memosens
Utilize measurement technology to maximize your operating margin
Process efficiency is key to enable the sustainable and safe purification of battery materials and the manufacturing of batteries to support increased demand.
Повысьте экологическую устойчивость процесса переработки аккумуляторов
Обеспечьте более рациональную переработку аккумуляторов, используя специализированные приборы для обеспечения безопасности работников и предприятия, обеспечивая при этом максимальную утилизацию. Узнать больше
Powering battery production with trustworthy solutions
Explore our expertise in battery solutions and manufacturing, ensuring sustainability and safety at every stage of production. Join us in powering a greener future.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .