Углекислый газ все больше признается как жизненно важный ресурс со значительным экономическим потенциалом. Хотя процесс преобразования углекислого газа в продукты находится еще в начальной стадии, он предлагает многообещающий путь к сокращению выбросов парниковых газов и смягчению последствий изменения климата. Уловленный CO₂ можно использовать для производства топлива, карбонатов, полимеров и других химических веществ, способствуя развитию циркулярной экономики. Воспользуйтесь глубокими знаниями и широким ассортиментом продукции нашей компании, чтобы повысить эффективность использования CO₂.
Оптический анализ
Усиление контроля качества CO₂ с помощью лазерного анализа
Сжатый CO₂ — это универсальный продукт, который находит применение в самых разных областях — от производства газированных напитков до химического производства. Поддержание высокой чистоты CO₂ необходимо для обеспечения производительности, работоспособности и безопасности оборудования. Кроме того, точный анализ CO₂ необходим для подтверждения углеродных квот и соблюдения финансовых требований. Контроль загрязнений в режиме реального времени обеспечивает стабильное качество продукции и оптимизацию процесса. Наши анализаторы TDLAS и QF обеспечивают:
Низкую совокупную стоимость благодаря минимальному обслуживанию (нет движущихся частей и расходных материалов)
Надежную работу в суровых условиях
Высокую скорость реакции
Варианты проверки работоспособности анализатора в режиме онлайн
Повышение количества нефтеотдачи с помощью закачки CO₂
По мере снижения давления в нефтяных скважинах и уменьшения объемов добычи метод повышения нефтеотдачи (EOR) становится необходимым условием для играет важную роль в увеличении нефтеотдачи и продлении срока службы месторождений. CO₂ под пластовым давлением закачивается в плотной фазе (газ с жидкостными свойствами), которая может смешиваться с нефтью. Он смешивается с нефтью, снижая вязкостные барьеры и обеспечивая дальнейшее извлечение нефти. Массовые расходомеры высокого давления нашего производства обладают следующими преимуществами:
Обеспечивают максимальной безопасностью и устойчивость к коррозионному растрескиванию под напряжением
Имеют рабочее давление до PN 250 (класс 1500)
Предоставляют непрерывную проверку устройства с помощью технологии Heartbeat
Оптимизация измерения расхода при производстве синтетического топлива
Синтетическое топливо получают из возобновляемого водорода с CO₂ для создания жидкого или газообразного топлива. Водород, получаемый из возобновляемых источников энергии, соединяется с CO₂, улавливаемым в ходе промышленных процессов. Производственный процесс включает в себя сложные контуры потока на различных этапах, где вихревые расходомеры занимают особое место, предлагая:
Многопараметрическое измерение: опциональная компенсация давления, температуры и доли сухости
Отсутствие необходимости в проведении технического обслуживания с постоянной калибровкой
Высокую безопасность процесса благодаря версии с двумя датчиками SIL3
Усовершенствованную диагностику, разработанную в соответствии с IEC 61508
Повысьте производительность молочных продуктов благодаря точному контролю значения рН CO₂
Углекислый газ играет важнейшую роль в пищевой промышленности и производстве напитков; он улучшает качество продукции, продлевает срок ее хранения и привлекает внимание потребителей. В условиях, когда промышленные предприятия все больше вынуждены внедрять экологически безопасные методы, улавливание и утилизация CO₂ приносят двойную выгоду, а именно сокращение выбросов и оптимизацию операций. CO₂ используется для контроля уровней значения pH различных пищевых продуктов — от производства сыра до выпечки хлеба. Наша технология Memonsens обладает следующими преимуществами:
Гарантированная безопасность продукции и полное соответствие нормативным требованиям
Простое обслуживание для максимального времени работы
Точный контроль pH для максимального выхода продукта
Снижение эксплуатационных расходов и увеличение срока службы датчиков
Небьющийся корпус датчика из полиэфирэфиркетона для сложных условий эксплуатации
CCUS technologies play a major role in reducing carbon emissions and reaching net zero goals. Learn how we support CCUS projects in the oil & gas industry with reliable process measurement equipment.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .