Кибератаки быстро развиваются и нацелены уже не только на ИТ-системы, но и на операционные технологии. По мере того как ранее изолированные полевые устройства, системы управления и сети становятся всё более взаимосвязанными, каждый новый интерфейс может стать потенциальной точкой входа для злоумышленников. Это создает новые причины внеплановых простоев, повреждений оборудования и рисков для безопасности.
Помимо угроз атак, по всему миру ужесточаются требования законодательства и становятся более строгими отраслевые стандарты в области кибербезопасности. Такие стандарты, как IEC 62443, и нормативные акты, например NIS2, возлагают на операторов прямую ответственность за обеспечение защищенной эксплуатации на протяжении всего жизненного цикла предприятия или установки.
По мере развития цифровизации и автоматизации процессов становится очевидной необходимость в безопасных и соответствующих требованиям цифровых измерительных приборах. Однако сами по себе такие приборы не имеют ценности без защищенного обмена данными. Будь то настройка полевых устройств, сбор диагностических данных в реальном времени или удаленная поддержка — защищенная связь является основой и эффективности, и безопасности.
Что необходимо для создания киберустойчивого предприятия
Чтобы обеспечить устойчивую работу цифрового предприятия, недостаточно отдельных средств защиты — необходим комплексный подход к кибербезопасности. Он включает следующее:
- Создание встроенных механизмов безопасности на уровне устройств, архитектур и рабочих процессов
- Соответствие требованиям признанных отраслевых стандартов
- Защита подключения на уровне полевых устройств
- Внедрение надежной идентификации и отслеживаемости устройств
- Обеспечение согласованного безопасного жизненного цикла разработки и обслуживания
- Сотрудничество с партнерами, которые понимают специфику промышленной среды
Кибербезопасность современного предприятия — это одновременно техническая и организационная задача. Для устойчивости в условиях цифровизации необходима согласованная работа людей, процессов и технологий.
Безопасное подключение для цифровизации
Endress+Hauser разработала безопасный и эффективный протокол беспроводной связи, адаптированный для взаимодействия ИТ- и ОТ-сред. Технология Bluetooth® меняет подход инженеров к работе с полевыми устройствами. Использование CPace в качестве уровня безопасности усиливает защиту паролей и предотвращает атаки на этапе соединения Bluetooth®.
Преимущества:
- Безопасная работа с устройствами: шифрованное Bluetooth®-соединение на базе CPace защищает учетные данные и доступ при настройке и мониторинге.
- Защита от сложных атак: асимметричная криптография предотвращает фишинг и так называемые "атаки посредника".
- Более безопасное обслуживание: беспроводной доступ снижает необходимость физического вмешательства в опасных или труднодоступных зонах.
- Снижение затрат на инфраструктуру: беспроводное подключение снижает затраты на инфраструктуру, повышает удобство использования и ускоряет выполнение повседневных операций на предприятии.
- Рост эффективности: ускорение рабочих процессов снижает простои и повышает безопасность.
Использование защищенной беспроводной связи, такой как Bluetooth®, позволяет снизить риски в областях, где кибербезопасность часто наиболее уязвима — на уровне полевых устройств, одновременно обеспечивая эффективные цифровые процессы.
Endress+Hauser: ваш надежный партнер в безопасной цифровизации
На протяжении десятилетий компания помогает клиентам безопасно внедрять новые технологии — от первых цифровых датчиков до современных облачных систем. Подход к кибербезопасности основан на отраслевых требованиях, международных стандартах и принципе "безопасность по замыслу" (secure by design).
Безопасность закладывается в продукты и решения с самого начала: применяется сертифицированный жизненный цикл безопасной разработки в соответствии с IEC 62443-4-1. Наша экосистема IIoT соответствует стандартам ISO 27001 и ISO 27017, обеспечивая защищенную работу с данными по всей производственно-сбытовой цепи.
Технология Bluetooth® от Endress+Hauser обеспечивает цифровизацию вашего предприятия. Интегрированная в широкий ряд продуктов компании, она разработана для обеспечения защищенного и энергоэффективного подключения полевых устройств к системе управления.
Компания Endress+Hauser стремится предлагать больше, чем просто измерительные приборы. Мы нацелены предоставлять интеллектуальные и защищенные решения, которые дают вашему предприятию возможность использовать безопасные и эффективные цифровые процессы, создающие долгосрочную ценность.