Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Prosonic FMU30 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU30

Cost effective all-round instrument for level applications in liquids and bulk solids

FMU30
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
5-летняя гарантия

Разработано с уверенностью

Наши инструменты из серии Fundamental Selection имеют расширенную 5-летнюю гарантию — это явный знак нашего доверия к их долгосрочной надежности и производительности.

В случае гарантийного случая вы можете рассчитывать на быструю замену и минимальные административные усилия — это обеспечит вам спокойствие в самые важные моменты и поможет поддерживать бесперебойную работу.

Применяются условия гарантии

Расширенная гарантия предоставляется при соблюдении определенных условий. Подробности смотрите в Общих условиях (GTC), применимых в вашей стране, на соответствующей странице нашего сайта.

Краткие характеристики

  • Погрешность

    +/- 3 мм или +/- 0,2 % от установленного диапазона измерений

  • Рабочая температура

    -20 °C...60 °C
    (-4 °F...140 °F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0,7 ... 3 бар абс
    (10 ...44 psi)

  • Макс. значение измерения

    Датчик 1-1/2": 2 м (6,6 фута)
    Датчик 2" : 3,5 м (11 футов)

  • Смачиваемые части

    PP/EPDM

Область применения

The range of applications extends from monitoring levels in sewage treatment plants and process water tanks to applications for loading, storage and buffer tanks. FMU30 ultrasonic sensor offers proven software algorithms and all warning and alarm messages are shown on the four-line plain text display and guarantee fast remedy of problems. The envelope curve can also be shown on the display. As the analysis results are displayed directly on-site, this ensures quick and accurate error diagnostics.

Two-wire instrument for continuous non-contact level and flow measurement.

  • Process connection: Thread

  • Temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)

  • Pressure: +0.7 to +3bar (+10 to +44psi)

  • Maximum measuring distance:
    Sensor 1½" for liquids 5m (16ft) and for bulk solids 2m (6.6ft),
    Sensor 2" for liquids 8m (26ft)and for bulk solids 3.5m (11ft)

  • Blocking distance:
    Sensor 1½" 0.25m (0.8ft),
    Sensor 2" 0.35m (1.15ft)

  • International explosion protection certificates

Преимущества

  • Quick and simple commissioning via menu-guided onsite operation with four-line plain text display, 7 languages selectable

  • Envelope curves on the on-site display for simple diagnosis

  • Linearization function (up to 32 points) for conversion of the measured value into any unit of length, volume or flow rate

  • Non-contact measurement method minimizes service requirements

  • Installation possible from thread G 1½ or 1½ NPT upwards

  • Integrated temperature sensor for automatic correction of the temperature dependent sound velocity

Видео

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия