Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-40°C ...80 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...2 бар
(Вакуум...30 фунт/кв. дюйм)
макс. 6 бар / 80 фунт/кв. дюйм для EExd/EExde -
Мин. плотность измеряемого продукта
10 г/л (8г/л по запросу)
Область применения
Soliphant M FTM52 - ударопрочный датчик предельного уровня для силосов с мелкозернистыми или порошкообразными сыпучими продуктами, в т. ч. с низкой плотностью. Имеются международные сертификаты для использования в запыленных или взрывоопасных зонах с легковоспламеняющимися газами. Доступен в исполнении с полированной вибровилкой и корпусом из нержавеющей стали с присоединением типа Tri-Clamp или с алюминиевым корпусом и вибровилкой со специальным покрытием. Не требует техобслуживания. Типовые области применения: злаки, мука, какао, сахар, корма для животных, порошкообразные красители, мел.
Датчик предельного уровня для мелкозернистых и порошкообразных сыпучих продуктов.
Присоединения к процессу: резьба, фланцы и гигиенические присоединения (Tri-Clamp)
Температура: -40 ... +80°C
Давление: -1 ... +2 бар
Длина датчика: 750мм ... 20,000мм
Материал датчика: 316L (3,2мкм, 0,8мкм, PTFE покрытие)
Международные сертификаты взрывозащиты
Преимущества
SIL2 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508)
Нет механически двужущихся частей, соответственно, нет необходимости в техническом обслуживании
На результаты измерения не влияют налипания или внешние вибрации
Различные электронные вставки: например, NAMUR, реле, тиристор и PFM для оптимального внедрения в систему управления процессами
Возможность отображения образования отложений и истирания, а также настройки плотности и задержки срабатывания
Возможность выбора полированного датчика или датчика со специальным покрытием
Датчик с обнаружением налипаний и коррозии.
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technical Information
Версия на русском языке - 10/2019
Universal point level switch for fine-grained bulk solids
EN RU 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Язык:
Русский
Версия:
24/10/2019
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
TI00392FRU_1819.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technical Information
Версия на русском языке - 10/2019
Universal point level switch for fine-grained bulk solids
EN RU 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Язык:
Русский
Версия:
24/10/2019
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
TI00392FRU_1819.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technical Information
Universal point level switch for fine-grained bulk solids
EN RU 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Язык:
Русский
Версия:
24/10/2019
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
TI00392FRU_1819.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Soliphant M FTM52
Вибрационный принцип измерения
EN RU 31/05/202119/04/202128/12/2020Язык:
Русский
Версия:
31/05/2021
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
TI01572FRU_0321.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN RU 19/05/2021Язык:
Английский
Версия:
19/05/2021
Размер файла:
358.8 KB
Имя файла:
KA00631FA2_0705.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN RU 19/05/2021Язык:
Английский
Версия:
19/05/2021
Размер файла:
302.5 KB
Имя файла:
KA00622FA2_0909.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Soliphant FTM5x Operating instruction
Level limit switch for fine-grained bulk solids with separate housing
Instruction for mounting an shorteningEN RU 13/07/201601/02/200702/12/2005Язык:
Английский
Версия:
13/07/2016
Размер файла:
973.6 KB
Имя файла:
KA00264FA6_1316.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Soliphant FTM5x Operating Instruction
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing
and armored tube.
Instruction for mounting and shorteningEN RU 13/07/201601/02/200701/10/2005Язык:
Английский
Версия:
13/07/2016
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
KA00265FA6_1316.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Soliphant M FTM52 Operating Instructions
Rope shortening
EN RU 13/07/201601/06/200701/02/200723/06/2005Язык:
Английский
Версия:
13/07/2016
Размер файла:
831.6 KB
Имя файла:
KA00231FA6_1316.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing.
Instruction for demounting and mounting of the sensorEN RU 13/07/201601/02/200701/05/2006Язык:
Английский
Версия:
13/07/2016
Размер файла:
327 KB
Имя файла:
KA00273FA6_1316.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Soliphant M FTM52 Руководство по эксплуатации
Датчик предельного уровня
EN RU 08/01/201813/07/201701/03/201713/07/201601/06/2007Язык:
Русский
Версия:
08/01/2018
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
KA00230FRU_1618.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Exchange of Polyester housing F16 on Soliphant M
Exchange of Polyester housing F16 on Soliphant M
EN RU 19/05/2021Язык:
Английский
Версия:
19/05/2021
Размер файла:
442 KB
Имя файла:
KA00629FA2_0705.pdf
-