Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-50°C ... 180°C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум... 25 бар
Область применения
Solicap FTI56 - надежным прибор с тросовым зондом с полной/частичной изоляцией. Применяется для определения предельного уровня как высокодисперсных, так и для грубодисперсных сред. Обеспечивает максимальную надежность благодаря активной компенсации отложений, подходит для многих отраслей промышленности благодаря наличию большого количества сертификатов и разрешений. Ударопрочная конструкция позволяет использовать его для выполнения высокоточных измерений при значительных нагрузках до 60 кН.
Компактный преобразователь используется для определения предельного уровня в сыпучих средах и может работать в отказоустойчивых режимах по минимальному и максимальному уровню. Ударопрочная конструкция позволяет использовать его для выполнения высокоточных измерений при значительных нагрузках (до 60 кН в тросовом исполнении). При совместном использовании с Fieldgate (удаленная передача данных с использованием интернет-технологий) Solicap M представляет собой идеальное решение для систем учета и оптимизации материально-технического снабжения (управления запасами).
Преимущества
Высоконадежная ударопрочная конструкция для сложных условий эксплуатации
Простой и быстрый ввод в эксплуатацию и выполнение калибровки нажатием одной кнопки.
Универсальное решение для многих отраслей промышленности благодаря наличию большого количества сертификатов и разрешений.
Двухкаскадная защита от избыточного напряжения, возникающего при статических разрядах в бункере
Активная компенсация отложений для сыпучих продуктов, склонных к образованию отложений (в разработке)
Повышенная надежность за счет постоянного автоматического мониторинга электронного модуля
Невысокая стоимость владения благодаря наличию стержневого (для частичной изоляции) и тросового (для частичной и полной изоляции) исполнения с возможностью укорачивания
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI Solicap M FTI56
Версия на русском языке - 02/2025
Емкость
EN RU 14/02/202525/09/2023Язык:
Русский
Версия:
14/02/2025
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
TI01557FRU_0325-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Solicap M FTI56
Версия на русском языке - 02/2025
Емкость
EN RU 14/02/202525/09/2023Язык:
Русский
Версия:
14/02/2025
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
TI01557FRU_0325-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Solicap M FTI55, FTI56 Technical Information
Point level switch for bulk solids
EN RU 26/10/201505/03/201014/11/200826/08/2006Язык:
Русский
Версия:
26/10/2015
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
TI00418FRU_1315.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Solicap M FTI56
Емкость
EN RU 14/02/202525/09/2023Язык:
Русский
Версия:
14/02/2025
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
TI01557FRU_0325-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Solicap M FTI56
Емкость
EN RU 05/09/202425/09/2023Язык:
Русский
Версия:
05/09/2024
Размер файла:
2.7 MB
Имя файла:
BA02034FRU_0224-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Solicap M FTI55, FTI56 Руководство по эксплуатации
Датчик предельного уровня емкостного типа
EN RU 26/10/201505/03/201014/11/200826/09/2006Язык:
Русский
Версия:
26/10/2015
Размер файла:
3.4 MB
Имя файла:
BA00300FRU_13.15.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S FTI77
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S
FTI77EN RU 19/05/2021Язык:
Английский
Версия:
19/05/2021
Размер файла:
136.9 KB
Имя файла:
KA00658FA2_0510.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 24/02/202215/08/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
24/02/2022
Размер файла:
119 KB
Имя файла:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 11/08/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
11/08/2014
Размер файла:
134.4 KB
Имя файла:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 11/08/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
11/08/2014
Размер файла:
164.3 KB
Имя файла:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 11/08/201416/01/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
11/08/2014
Размер файла:
136.4 KB
Имя файла:
EA01047FA2_0314.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN RU 09/08/2012Язык:
Английский
Версия:
09/08/2012
Размер файла:
158.7 KB
Имя файла:
EA01049FA2_01.12.pdf
-