Краткие характеристики
-
Погрешность
+/- 2 мм или +/- 0,2 % от заданного диапазона измерения
-
Рабочая температура
-40 °C ... 80 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
0.7 бар ... 3 бар абс
-
Макс. значение измерения
Жидкости: 8 м,
Сыпучие продукты: 3,5 м -
Смачиваемые части
PVDF
Область применения
Prosonic FMU41 подходит для бесконтактного измерения уровня в жидкостях, пастах, сыпучих материалах или измерения расхода в открытых каналах или измерительных водосливах.Двухпроводный или четырехпроводный компактный прибор может использоваться в складских резервуарах, резервуарах с мешалками и на конвейерах. Огибающая кривая может отображаться на дисплее, упрощая диагностику. Функция линерализации (до 32 точек) для конвертирования измеренного значения в любую единицу длины, объема или расхода
Двух- или четырехпроводный компактный прибор для бесконтактного измерения уровня и расхода
Присоединение к процессу: резьба
Температура: -40 ... +80°C
Давление: +0.7 ... +3 бар
Максимальная дистанция измерения: жидкости 8м, сыпучие вещества 3.5м
Дистанция блокировки: жидкости и сыпучие вещества 0.35м
Международные сертификаты взрывозащиты
Преимущества
Достоверное бесконтактное измерения
Быстрое и простое введение в эксплуатацию с помощью четырехстрочного текстовым дисплея на основе меню, доступно 7 языков
Огибающие кривые на дисплее для упрощенной диагностики
Герметичное уплотнение и заливка датчика
Химически устойчивое тефлоновое покрытие
Калибровка без заполнения или опорожнения
Встроенный датчик температуры для автоматической коррекции скорости распространения сигнала в зависимости от температуры
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Версия на английском языке - 04/2012
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN RU 02/04/201227/02/200930/05/200803/05/200713/04/2005Язык:
Английский
Версия:
02/04/2012
Размер файла:
3.7 MB
Имя файла:
BA00239FEN_1312.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Сварной переходник, технологический переходник и фланцы (обзор)
Версия на русском языке - 06/2026
Уровень, давление, температура
EN RU 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Язык:
Русский
Версия:
01/06/2026
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2726-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44 Technical Information
Ultrasonic Level Measurement
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN RU 19/12/201426/06/201416/01/201304/04/201231/03/2011Язык:
Русский
Версия:
19/12/2014
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
TI00365FRU_1714.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Сварной переходник, технологический переходник и фланцы (обзор)
Уровень, давление, температура
EN RU 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Язык:
Русский
Версия:
01/06/2026
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2726-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Prosonic M FMU41
Ультразвуковая измерительная технология
EN RU 09/06/2022Язык:
Русский
Версия:
09/06/2022
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
TI01457FRU_0121-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN RU 02/04/201227/02/200930/05/200803/05/200713/04/2005Язык:
Английский
Версия:
02/04/2012
Размер файла:
3.7 MB
Имя файла:
BA00239FEN_1312.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Выходные сигналы HART, PROFIBUS-PA или Foundation Fieldbus.
Ультразвуковое измерение уровня.
Описание функций.EN RU 02/04/201201/09/200720/07/200614/02/200401/01/2002Язык:
Русский
Версия:
14/02/2004
Размер файла:
3.2 MB
Имя файла:
BA240F00ru0204.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Prosonic M FMU 40/41/42/43
Ультразвуковой уровнемер.
Руководство по эксплуатации.EN RU 02/04/201201/01/200930/04/200707/08/200601/07/2006Язык:
Русский
Версия:
07/08/2006
Размер файла:
3 MB
Имя файла:
BA237F00ru0806.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN RU 04/04/201227/02/200903/05/200707/08/200617/07/2006Язык:
Английский
Версия:
04/04/2012
Размер файла:
3.2 MB
Имя файла:
BA00238FEN_1312.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Prosonic M FMU41 HART
Ультразвуковая измерительная технология
EN RU 09/06/2022Язык:
Русский
Версия:
09/06/2022
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA01962FRU_0122-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
FMU4x - Exchange of housing T12
Prosonic M FMU4x - Exchange of housing T12
EN RU 16/04/2021Язык:
Английский
Версия:
16/04/2021
Размер файла:
266.7 KB
Имя файла:
KA00570F00_A2.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Weather protection cover Mounting Instruction
Weather protection cover for devices with F12, T12 and F23 housing.
EN RU 31/05/2007Язык:
Английский
Версия:
31/05/2007
Размер файла:
151 KB
Имя файла:
KA137Fa6_0507.pdf
-