Краткие характеристики
-
Погрешность
+/- 2мм + 0.17% от значения измерения
-
Рабочая температура
-40 °C ... 80 °C
или 150 °C -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
0.7 бар ... 1.5 бар абс
-
Макс. значение измерения
45 м
-
Смачиваемые части
UP (ненасыщенный полиэфир)
Силикон / PE (80°C)
Силикон / нержавеющая сталь (150°C)
Область применения
Ультразвуквой датчик FDU95 предназначен для постоянного, бесконтактного и не требующего обслуживания измерения уровня порошковых и крупнозернистых сыпучих материалов. На измерение не влияет диэлектрическая постоянная, плотность или влажность, а также образование осадка благодаря механизму самоочищения датчиков. Подходит для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Максимальный диапазон измерения для сыпучих продуктов - 45м
Датчик для непрерывного, бесконтактного измерения уровня сыпучих продуктов в силосах, на конвейерах, в отвалах и дробилках. Обычно используется на небольших высотах.
Присоединение к процессу: резьба
Температура: -40 ... +80°C или +150°C
Давление: +0.7 ... +1.5 бар
Максимальный диапазон измерения: сыпучие продукты - 45 м
Дистанция блокировки: 0.7м / 80°C, 0.9м / 150°C
Международные сертификаты взрывозащиты
Преимущества
Встроенный датчик температуры для коррекции времени распространения сигнала. Точные измерения возможны даже в условиях изменения температуры
Подходит для жестких условий окружающей среды благодаря раздельной установке (на расстоянии от преобразователя до 300 м)
Сокращение образования осадка благодаря механизму самоочищения датчиков
Встроенное автоматическое обнаружение датчиков для преобразователей FMU90 /FMU95 упрощает ввод в эксплуатацию
Защищен от воздействия погодных условий и попадания влаги (IP68)
Бесконтактный метод измерения минимизирует требования к обслуживанию
Имеются сертификаты Dust-Ex и Gas-Ex (ATEX, FM, CSA)
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Приспособление для выравнивания FAU40
Версия на русском языке - 03/2021
Аксессуар для монтажа ультразвуковых или микроволновых датчиков с кабельным соединением
EN RU 01/03/202106/09/200501/07/2003Язык:
Русский
Версия:
01/03/2021
Размер файла:
453.1 KB
Имя файла:
TI00179FRU_1021.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Prosonic S FDU95
Версия на русском языке - 03/2026
Ультразвуковая измерительная технология
EN RU 27/03/202614/09/2020Язык:
Русский
Версия:
27/03/2026
Размер файла:
717.9 KB
Имя файла:
TI01474FRU_0226-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Приспособление для выравнивания FAU40
Аксессуар для монтажа ультразвуковых или микроволновых датчиков с
кабельным соединениемEN RU 01/03/202106/09/200501/07/2003Язык:
Русский
Версия:
01/03/2021
Размер файла:
453.1 KB
Имя файла:
TI00179FRU_1021.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Сварной переходник, технологический переходник и фланцы (обзор)
Уровень, давление, температура
EN RU 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Язык:
Русский
Версия:
01/06/2026
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2726-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Prosonic S FDU90/91/91F/92/93/95 Technical Information/Operating Instructions
Ultrasonic sensors for non-contact continuous level and flow
measurementEN RU 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Язык:
Русский
Версия:
08/09/2015
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI00396FRU_1615.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Prosonic S FDU95
Ультразвуковая измерительная технология
EN RU 27/03/202614/09/2020Язык:
Русский
Версия:
27/03/2026
Размер файла:
717.9 KB
Имя файла:
TI01474FRU_0226-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP
Ультразвуковая измерительная технология
Измерение уровня
5 или 10 датчиковEN RU 28/04/202531/05/202117/08/202002/04/201208/09/2009Язык:
Русский
Версия:
28/04/2025
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
BA00344FRU_1725-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex tD A20/21 IP65 T*
EN RU 10/05/202101/08/201605/03/2012Язык:
Английский
Версия:
10/05/2021
Размер файла:
495.5 KB
Имя файла:
XA00667FEN_0321.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbЯзык:
Английский
Версия:
20/12/2021
Размер файла:
416.7 KB
Имя файла:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN RU 27/06/202222/01/2015Язык:
Английский
Версия:
27/06/2022
Размер файла:
429.4 KB
Имя файла:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex ta/tb IIIC T**°C Da/Db X
Ex tb IIIC T**°C Db XEN RU 11/07/202226/03/2018Язык:
Русский
Версия:
11/07/2022
Размер файла:
406.6 KB
Имя файла:
XA01391FRU_0222-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T5 Gb
Ex ma IIC T6 Gb
Ex tD A20/21 IP65 T*EN RU 10/05/202101/08/201605/03/2012Язык:
Английский
Версия:
10/05/2021
Размер файла:
519.5 KB
Имя файла:
XA00665FEN_0321.pdf
-