Краткие характеристики
-
Погрешность
Стержневой зонд :+/- 2 мм (0,08 дюйма)
Тросовый зонд <= 15 m (49ft):
+/- 2 mm (0.08 in)
Тросовый зонд > 15 м (49 футов):
+/- 10 мм (0,39 дюйма) -
Рабочая температура
-40...+150 °C
(-40...+302 °F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...16 бар
(Вакуум...232 фунт/кв. дюйм) -
Макс. значение измерения
Стержень:
4 м (13 футов) Мин. ДП>1,4
Трос:
20...25 м (66...82 фута) Мин. ДП >1,4;
25...30 м (82...98 футов) Мин. ДП >1,6;
30...45 м (98...148 футов) Мин. ДП >1,9 -
Смачиваемые части
Стержневой зонд:
316Ti, 316L, PEEK, PPS
Тросовый зонд:
304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
Область применения
Levelflex FMP57 обладает исключительной производительностью при наличии специфических требований. Благодаря возможности использования тросовых зондов длиной до 45 метров, данный прибор также может применяться в высоких силосах. Levelflex FMP57 используется для непрерывного измерения уровня порошковых или зернистых сыпучих продуктов.Пыль, шумы заполнения, температурные и газовые слои не влияют на точность измерения.
Доступны исполнения со стержневым или тросовым зондом.
Присоединения к процессу: резьба или фланец
Температура: -40 ... +185°C
Давление: -1 ... +16 бар
Максимальный диапазон измерения: стержневое исполнение 4 м, тросовое исполнение 45 м
Точность: ±2 мм
Международные сертификаты на применения во взрывоопасных зонах, калибровочный протокол по 5 точкам, морские сертификаты, защита от перелива WHG, функциональная безопасность SIL
Преимущества
Надежное измерение даже при изменении продукта и рабочих условий
Концепция управления данными HistoROM для быстрой и простой пусконаладки, обслуживания и диагностики
Высокий уровень надежности благодаря отслеживанию и анализу нескольких эхо-сигналов (технология Multi-Echo Tracking)
Программное и аппаратное обеспечение разработаны согласно стандарту МЭК 61508, уровень полноты безопасности - до SIL3
Технология Heartbeat для безопасногой и экономически эффективной эксплуатации завода
Бессбойная интеграция с системами управления или обслуживания парков приборов и интуитивно понятное меню управления (на месте или через АСУТП)
Самые простые в мире контрольные испытания для SIL и WHG экономят время и средства
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI Levelflex FMP56, FMP57
Версия на русском языке - 10/2024
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
3.7 MB
Имя файла:
TI01004FRU_2724-00.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: Levelflex
Версия на русском языке - 06/2024
Product root: FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: T-Standard Protection: Ex d, Ex e, Ex i, Ex t
Язык:
Русский
Версия:
24/06/2024
Размер файла:
14.6 MB
Имя файла:
EAC Levelflex.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Сварной переходник, технологический переходник и фланцы (обзор)
Уровень, давление, температура
EN RU 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Язык:
Русский
Версия:
01/06/2026
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2726-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Levelflex FMP56, FMP57
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
3.7 MB
Имя файла:
TI01004FRU_2724-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
5.5 MB
Имя файла:
BA01055FRU_0924-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 HART
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
4.8 MB
Имя файла:
BA01004FRU_2424-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 PROFIBUS PA
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
BA01009FRU_2024-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN RU 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Язык:
Английский
Версия:
28/04/2016
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN RU 30/10/201404/08/2011Язык:
Английский
Версия:
30/10/2014
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN RU 09/06/201527/04/2012Язык:
Английский
Версия:
09/06/2015
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Levelflex FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Краткое руководство по эксплуатации
Уровнемер микроимпульсный
EN RU 30/06/202212/04/201817/11/201712/02/201514/12/2012Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
KA01073FRU_1618.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201709/06/2015Язык:
Русский
Версия:
05/04/2022
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA01110FRU_0622-00.pdf
-