Краткие характеристики
-
Погрешность
Стержневой зонд:+/- 2 мм
Тросовый зонд <= 15 м: +/- 2 мм
Тросовый зонд > 15 м: +/- 10 мм
Коаксиальный зонд: +/- 2 мм -
Рабочая температура
XT: -196...+280 °C
HT: -196...+450 °C -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...400 бар
(Вакуум...5800 psi) -
Макс. значение измерения
Стержневой:
10 м (33 фута) Мин. ДП > 1,6
Тросовый:
25 ...30 м (82 ... 98 футов) Мин. ДП > 1,6;
30 ... 45 м (98 ... 148 футов) Мин. ДП > 1,9
Коаксиальный зонд: 6 м (20 футов) Мин. ДП > 1,4 -
Смачиваемые части
Стержневой зонд:
304, 316L, Alloy C, Керамика
Тросовый зонд:
304, 316, 316L, Alloy C, Керамика
Коаксиальный зонд:
304, 316L, Alloy C, Керамика
Область применения
Levelflex FMP54 предназначен для непрерывного измерения уровня жидкостей в экстремальных условиях. Рабочее соединение с керамико-графитовым уплотнением обеспечивает применение при высокой температуре и давлении в паровых котлах и токсичных средах, например, аммиаке. Газонепроницаемое уплотнение является дополнительным условием безопасности. Только функция компенсации газовой фазы FMP54 обеспечивает стабильные показания при наличии газовой и паровой фазы. Стабильные показания в случае турбулентной поверхности, пенообразовании и меняющихся сред.
Доступны исполнения с тросовым, стержневым или коаксиальным зондом
Присоединение к процессу: резьба
Температура: -196 ... +450°C
Давление: -1 ... +400 бар
Максимальный диапазон измерения: стержневой зонд - 10 м, тросовый зонд - 45 м, коаксиальный зонд - 6 м
Погрешность: ±2 мм
Международные сертификаты на применения во взрывоопасных зонах, калибровочный протокол по 5 точкам, защита от перелива WHG, разрешение на использование в паровых котлах, функциональная безопасность SIL
Преимущества
Стабильные показания даже при изменении продукта и рабочих условий
Система управления данными HistoROM для быстрой и простой пусконаладки, обслуживания и диагностики
Стабильность показаний благодаря инновационной технологии Multi-Echo Tracking
Программное и аппаратное обеспечение разработано и сертифицировано в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508) для применения в контурах ПАЗ SIL2/SIL3
Технология Heartbeat Technology для эффективной и безопасной эксплуатации завода на протяжении всего жизненного цикла
Простая интеграция в системы управления или системы технологического учета и интуитивно-понятное управление (на месте или через систему управления)
Простота контрольных испытаний на соответствие SIL и WHG экономит время и средства
Видео
-
Принцип измерения по времени распространения сигнала
-
Видео по пусконаладке микроимпульсного уровнемера Levelflex FMP5x и радарного уровнемера Micropilot FMR5x
-
Levelflex FMP54 с компенсацией газовой фазы для применения в условиях высокой температуры и давления
-
Уникальная система управления данными HistoROM для надежного измерения уровня
-
Самообучающиеся алгоритмы обеспечивают стабильное измерение уровня благодаря технологии Multi-Echo Tracking
-
Multi-Echo Tracking с Tank Trace распознает и отслеживает все эхо-сигналы, а не только сигналы уровня - что гарантирует стабильное измерение в любой момент
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
Принцип измерения
Микроимпульсный принцип измерения
-
Характеристики/Применение
Прибор с премиальными характеристиками – для высокого давления/высокой температуры
Стержневой зонд, Тросовый зонд, Коаксиальный зонд
Встроенное хранилище данных, Заводская калибровка, Надежное измерение в условиях подвижной поверхности и пенообразования, а также в меняющихся продуктах -
Измерение уровня раздела фаз
Одновременное измерение общего уровня взлива и межфазного уровня
-
Доп.информация
Heartbeat Technology,
Ввод в эксплуатацию по Bluetooth®,
Управление и обслуживание посредством приложения SmartBlue,
HistoROM,
Метка RFID TAG для легкой идентификации -
Питание / Коммуникация
2-проводный (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus)
4-проводный (HART)
Технология беспроводной связи Bluetooth® и соответствующее приложение (опция) -
Погрешность
Стержневой зонд:+/- 2 мм
Тросовый зонд <= 15 м: +/- 2 мм
Тросовый зонд > 15 м: +/- 10 мм
Коаксиальный зонд: +/- 2 мм -
Температура окружающей среды
-50...+80 °C
(-58...+176 °F) -
Рабочая температура
XT: -196...+280 °C
HT: -196...+450 °C -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...400 бар
(Вакуум...5800 psi) -
Смачиваемые части
Стержневой зонд:
304, 316L, Alloy C, Керамика
Тросовый зонд:
304, 316, 316L, Alloy C, Керамика
Коаксиальный зонд:
304, 316L, Alloy C, Керамика -
Присоединение к процессу
Резьба:
G 1 1/2, MNPT 1 1/2
Фланец:
ASME 2"...4",
DN50...DN100,
JIS 10K, 63K,
Fisher
Masoneilan -
Длина датчика
Стержневой зонд: 10 м
Тросовый зонд: 45 м
Коаксиальный зонд: 6 м -
Макс. значение измерения
Стержневой:
10 м (33 фута) Мин. ДП > 1,6
Тросовый:
25 ...30 м (82 ... 98 футов) Мин. ДП > 1,6;
30 ... 45 м (98 ... 148 футов) Мин. ДП > 1,9
Коаксиальный зонд: 6 м (20 футов) Мин. ДП > 1,4 -
Связь
4...20 мА HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Технология беспроводной связи Bluetooth® -
Сертификаты/Нормативы
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC
-
Сертификаты безопасности
Защита от перелива WHG
SIL -
Сертификат по конструкции
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
ASME B31.1, B31.3
AD2000
Международное разрешение для применения на котлах -
Морской сертификат
GL/ DNV/ ABS
-
Опции
Датчик в раздельном исполнении с кабелем 3 м/9 футов,
Удаленное управление через приложение SmartBlue и Bluetooth® -
Диапазон применения
Диапазон применения
-
-
Менеджер типа прибора (DTM)
Device Type Manager (DTM) - Levelflex 5x - HART
Language neutral - 06/2026
New version available in English
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.08.08 PACTware, PACTware, 4.1 Yokogawa, Plant Resource Manager, R3.12 Honeywell, Field Dev ice Manager, R430.1 Endress+Hauser, FieldCare, 2.19.00 Endress+Hauser, Field Xpert SMTxxB, 1.08.08
Язык:
Language neutral
Версия:
29/06/2026
Размер файла:
141.4 MB
Имя файла:
EH_Levelflex_FMP_5x_HART_FW_1_03_zz_Dev_Rev_4.zip
-
-
-
Менеджер типа прибора (DTM)
Device Type Manager (DTM) - Levelflex 5x - HART
Language neutral - 06/2026
New version available in English
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.08.08 Honeywell, Field Device Manager, R430.1 Endress+Hauser, FieldCare, 2.19.00 Yokogawa, Plant Resource Manager, R3.11 Endress+Hauser, Field Xpert SMT70, 1.08.08
Язык:
Language neutral
Версия:
29/06/2026
Размер файла:
134.9 MB
Имя файла:
EH_Levelflex_FMP_5x_HART_FW_1_01_zz_Dev_Rev_2.zip
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Сварной переходник, технологический переходник и фланцы (обзор)
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 06/2026New version available in EnglishУровень, давление, температура
EN RU 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Язык:
Русский
Версия:
01/06/2026
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2726-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 04/2025New version available in EnglishВолноводный радарный уровнемер
EN RU 25/04/202501/10/202422/02/202312/04/202231/07/2020Язык:
Русский
Версия:
25/04/2025
Размер файла:
5.1 MB
Имя файла:
TI01001FRU_3225-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Центровочный диск
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 04/2012New version available in EnglishДля микроимпульсных уровнемеров
Levelflex FMP40, FMP41C, FMP45, FMP51, FMP52, FMP54, FMP55EN RU 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Язык:
Русский
Версия:
25/04/2012
Размер файла:
203.7 KB
Имя файла:
BA00378FRU_15.12.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 PROFIBUS PA
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 10/2024New version available in EnglishМикроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
5 MB
Имя файла:
BA01006FRU_2124-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Ценровочный диск
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 09/2010New version available in EnglishДля микроимпульсных уровнемеров Levelflex FMP40, FMP45, FMP51,
FMP54EN RU 27/02/201424/09/201003/12/200802/04/2008Язык:
Русский
Версия:
24/09/2010
Размер файла:
167.9 KB
Имя файла:
BA00377FRU_13.10.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 10/2024New version available in EnglishМикроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202413/12/202212/04/202231/07/202012/04/2018Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
5.5 MB
Имя файла:
BA01001FRU_2524-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 FOUNDATION Fieldbus
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 10/2024New version available in EnglishМикроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
6.2 MB
Имя файла:
BA01052FRU_0924-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
-
Параметры прибора (GP)
Версия на английском языке - 04/2016New version available in EnglishGuided wave radar
EN RU 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Язык:
Английский
Версия:
28/04/2016
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
-
Параметры прибора (GP)
Версия на английском языке - 10/2014New version available in EnglishGuided wave radar
EN RU 30/10/201404/08/2011Язык:
Английский
Версия:
30/10/2014
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
-
Параметры прибора (GP)
Версия на английском языке - 06/2015New version available in EnglishGuided wave radar
EN RU 09/06/201527/04/2012Язык:
Английский
Версия:
09/06/2015
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
GP01015FEN_0215.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы