Краткие характеристики
-
Погрешность
Liquids: +/- 2 mm (0.08")
Solids: +/- 4 mm (0.16") -
Рабочая температура
-40…+80°C
(-40…+176°F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
-1…3 bar
(-14,5…43 psi) -
Макс. значение измерения
30m (98.4 ft)
-
Смачиваемые части
PVDF, PBT/PC
Область применения
The Micropilot FMR20B offers continuous non-contact level measurement with 80 GHz technology. Guiding wizards enable easy handling for installation, commissioning and operation. Efficiency through reduced downtime can be realized with on-demand process verification and device diagnostics, thanks to Heartbeat Technology. The compact design of the device also allows use in narrow installation conditions.
The Micropilot FMR20B is a free space radar device with a measuring range of up to 30m (98ft) for liquid and solid applications in the Water, Wastewater & Waste, Mining, Minerals & Metals and Food & Beverage industries, as well as for utility applications across all industries:
Open baisins
River monitoring
Sewer management
Pump station / lift station
Open channel flow
IBC and storage tanks
Silos
Stockpiles
Pneumatic conveying
Преимущества
Fast commissioning and operation thanks to guided setup sequences (wizards)
Bluetooth connectivity enables easy, reliable and encrypted wireless remote access
Device identification during Bluetooth connection thanks to “It’s me-function” (LED flashing) and status indication via LED
Simple device selection thanks to clear segmentation and easy configuration
Heartbeat Technology allows on-demand verification and diagnostics guided through the wizard without process interruption
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI Micropilot FMR20B
Версия на русском языке - 09/2025
Бесконтактный радарный уровнемер HART
EN RU 30/09/202510/12/202425/09/2024Язык:
Русский
Версия:
30/09/2025
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
TI01796FRU_0425-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Micropilot FMR20B
Версия на русском языке - 09/2025
Бесконтактный радарный уровнемер HART
EN RU 30/09/202525/09/2024Язык:
Русский
Версия:
30/09/2025
Размер файла:
2.7 MB
Имя файла:
BA02364FRU_0325-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Micropilot FMR20B
Бесконтактный радарный уровнемер
HARTEN RU 30/09/202510/12/202425/09/2024Язык:
Русский
Версия:
30/09/2025
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
TI01796FRU_0425-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Micropilot FMR20B
Бесконтактный радарный уровнемер
HARTEN RU 30/09/202525/09/2024Язык:
Русский
Версия:
30/09/2025
Размер файла:
2.7 MB
Имя файла:
BA02364FRU_0325-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN RU 30/07/202530/09/2024Язык:
Английский
Версия:
30/07/2025
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
GP01229FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Micropilot FMR20B
Бесконтактный радарный уровнемер
HARTEN RU 30/09/202525/09/2024Язык:
Русский
Версия:
30/09/2025
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
KA01723FRU_0225-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA UNI DN 80/80 (3") slip-on flange, 80 mm DN 100/100 (4") antenna, 80 mm DN 150/150 (6") antenna, 80 mm antenna
Micropilot FMR20B, FMR30B
EN RU 17/10/2025Язык:
Английский
Версия:
17/10/2025
Размер файла:
1003.1 KB
Имя файла:
EA01719FEN_01.25-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Counter nut G 1", seal
Micropilot FMR10B, FMR20B
EN RU 28/02/2025Язык:
Английский
Версия:
28/02/2025
Размер файла:
477.1 KB
Имя файла:
EA01593FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Micropilot FMR20B
Control Drawing IS
Class I, II, III, Div. 1, Groups A-D, F, G
AEx/Ex ia IIC Ga, AEx/Ex ia IIIB Da
Class I, Div. 2, Groups A-DEN RU 09/01/202607/07/2025Язык:
Английский
Версия:
09/01/2026
Размер файла:
404.6 KB
Имя файла:
XA03522FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Micropilot FMR20B
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN RU 28/10/2025Язык:
Английский
Версия:
28/10/2025
Размер файла:
402.7 KB
Имя файла:
XA03623FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Micropilot FMR20B
II 1 G Ex ia IIC T4...T1 Ga
II 1 D Ex ia IIIB T135 °C DaEN RU 18/02/202624/09/2025Язык:
Английский
Версия:
18/02/2026
Размер файла:
399.9 KB
Имя файла:
XA03631FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Micropilot FMR20B
0Ex ia IIC T4 Ga X
Ex ia IIIB T135 °C Da XEN RU 25/09/2025Язык:
Русский
Версия:
25/09/2025
Размер файла:
409.3 KB
Имя файла:
XA03621FRU_0125-00.pdf
-