The robust thermometer designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The sensor may be used in direct contact without thermowell.
Fine Chemicals
Petrochemical industry
Power stations
Environmental engineering
Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)
Static pressure range up to 75 bar dependent on the used process connection
Protection class: IP68
Преимущества
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
Компания Torishima проектирует и изготавливает крупные системы водяного охлаждения для клиентов на Ближнем Востоке, используя контрольно-измерительные приборы Endress+Hauser для обеспечения высокого качества и эффективности оборудования.
метрические размеры модульная система измерения температуры для высокоинтенсивных областей применения подходит для использования во взрывоопасных зонах резьбовое присоединение к процессу без горловины
Термогильза / защитная трубка
нет (не предназначен для использования с защитной гильзой)
Product family: Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process TC heavy duty
09/2024
New version available in English
Product root: TC15-, TC65-, TC66-, TR15-, TR65-, TR66-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: T-Standard
Protection: Ex d Zone 0/1, Ex d Zone 1, Ex i Zone 0, Ex i Zone 0/1, Ex i Zone 20, Ex i Zone 20/21, Ex t Zone 20/21, Ex t Zon
e 21
Термометр сопротивления, сертифицированный по классу взрывобезопасности EEx-d или EEx-ia, без съемной вставки, с технологическим штуцером, с резьбовым сварным или резьбовым обжимным фитингом и электронными преобразователями PCP (4...20 мА), HART® или PROFIBUS-PA®.
Активный барьер, 1 канал для сигнала 4-20 мА, прозрачный для протокола HART®, с питанием 24-230 В переменного/постоянного тока, а также активными/пассивными входами и выходами, по желанию с сертификацией SIL и Ex
Активный барьер, 1 канал для сигнала 4-20 мА, прозрачный для протокола HART®, с питанием 24-230 В переменного/постоянного тока, а также активными/пассивными входами и выходами, по желанию с сертификацией SIL и Ex
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .