Liquiline System CAT860 обеспечивает отбор очищенных проб непосредственно со входных участков муниципальных и промышленных станций очистки сточных вод. Керамический фильтр подходит даже для применений с высоким содержанием жиров или волокон. Простая очистка специализированной поверхности мембраны и техническое обслуживание, не требующее специального оборудования, сокращают ваши эксплуатационные издержки. Технология Memosens упрощает пусконаладку и способствует превентивному техническому обслуживанию. CAT860 и универсальный держатель Flexdip упрощают установку системы фильтрации в процесс.
Система Liquiline System CAT860 разработана для станций очистки бытовых и промышленных сточных вод:
Точки измерения на входе в очистные сооружения
Бассейны аэрации
Преимущества
Быстрая и простая пусконаладка благодаря технологии Memosens и интуитивно-понятной концепции платформы Liquiline
Экономичность благодаря простой замене элементов фильтра и техническому обслуживанию без специализированных инструментов
Расширенная диагностика с удаленным доступом для повышения технологической безопасности
Дополнительная химическая очистка элементов фильтра для продления интервалов проведения технического обслуживания
Различные варианты монтажа для оптимальной адаптации к области применения
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
Автоматическая система подготовки проб для обеспечения технологических измерительных приборов фильтрованными пробами
Размер
793 x 530 x 417 мм 31,22 x 20,87 x 16,42 дюйма (hxwxd)
Конструкция
Система фильтрации с обратной промывкой с разными вариантами крепления: плавающее или цепное крепление, погружная трубка. Полная совместимость с креплением CYH112.
Рабочая температура
4...40 °C (39...104 °F)
Температура окружающей среды
Без нагрева 5...50 °C (41...122 °F) С нагревом -20...50 °C (-4...122 °F)
Рабочее давление
Негерметизированный
Особенности
Функция обратной промывки с очистителем и воздухом под давлением. Управление и установка параметров через систему Lquiline CA80 с функцией подробной диагностики.
Применение
Отбор проб на входе муниципальных или промышленных водоочистных сооружений. Отбор проб в водных средах в промышленности.
Автоматическая система подготовки проб для непрерывного
обеспечения анализаторов фильтратом из аэротенков, первичных
и вторичных отстойников или поверхностных источников воды
Liquiline CAT860
Автоматическая система подготовки проб для непрерывного
обеспечения анализаторов фильтратом из аэротенков, первичных
и вторичных отстойников или поверхностных источников воды
Liquiline CAT860
Автоматическая система подготовки проб для непрерывного обеспечения анализаторов фильтратом из аэротенков, первичных и вторичных отстойников или поверхностных источников воды Liquiline CAT860
Liquiline System CAT860
Инструкция по эксплуатации
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 01/2018
New version available in English
Автоматическая система подготовки фильтрованных проб активного ила, вод вторичной очистки или поверхностных вод для технологических измерительных приборов
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .