Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Высокая безопасность технологических процессов и высокое качество продуктов – постоянный мониторинг процессов в реальном времени. Повышенная эффективность процесса – непрерывное измерение и малое время отклика. Высокая стабильность работоспособности – не требует обслуживания. Встроенные функции измерения температуры и давления. Имеются различные сертификаты на применение во взрывоопасных зонах.
Функции преобразователя
Полная прозрачность данных – встроенный регистратор данных. Отличное соотношение цены и возможностей – многопараметрическое измерение (температура, давление, концентрация). Надежный – невосприимчивость к вибрациям. 2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками.
Плотность, температура, давление, приведенная плотность, средняя молярная масса, концентрация
Макс. погрешность измерения
Плотность (газ): ±0,1 кг/м³ Температура: ± 0,5°C Давление: ± 0,02 бар
Диапазон измерения
0...30 кг/м³ (0...0,03 г/см³, 0...0,03 SGU)
Макс. рабочее давление
20 бар (290 фунт/кв. дюйм)
Диапазон температур среды
-20....+60 °C (-4 ... +140 °F)
Диапазон температуры окружающей среды
–20...+60 °C (–4...+140 °F)
Материал корпуса преобразователя
Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты
Стандартное исполнение: IP65/67
Дисплей/управление
2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО Интерфейс USB или RS232
Выходы
2 выхода: 4‐20 мА (пассивный)
Входы
Нет
Источник питания
8...28 В пост. тока
Сертификаты для использования во взрывоопасных средах
ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I
Другие сертификаты и нормативы
Калибровка NAMUR
Заголовок для продукта
Прибор для непрерывного измерения плотности газа в процессе. Высокоточное измерение плотности и концентрации некоррозионных, легковоспламеняющихся и невоспламеняющихся газов и газовых смесей.
Функции датчика
Высокая безопасность технологических процессов и высокое качество продуктов – постоянный мониторинг процессов в реальном времени. Повышенная эффективность процесса – непрерывное измерение и малое время отклика. Высокая стабильность работоспособности – не требует обслуживания. Встроенные функции измерения температуры и давления. Имеются различные сертификаты на применение во взрывоопасных зонах.
Особенности преобразователя
Полная прозрачность данных – встроенный регистратор данных. Отличное соотношение цены и возможностей – многопараметрическое измерение (температура, давление, концентрация). Надежный – невосприимчивость к вибрациям. 2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками.
Nanomass
Safety Instructions
Cl.I, Div.1, Zone 0 for IS (Ex i Intrinsically safe version)
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на английском языке - 04/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas classified according to the National Electrical Code (NEC) and Canadian Electrical Code (CEC)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .