Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
pH 1 to 12
-
Рабочая температура
–15 to 80 °C (5 to 176 °F)
-
Рабочее давление
0.8 to 4 bar (11.6 to 58 psi) (absolute)
Область применения
Memosens CPS31E – это эксперт в компенсации pH в рамках процессов дезинфекции. Он предоставляет стабильные результаты измерений, обеспечивая безопасность воды в плавательных бассейнах и питьевой воды. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 датчик CPS31E хранит во встроенной памяти базу данных для принятия мер по профилактическому обслуживанию, обеспечивает простоту эксплуатации и увеличивает время безотказной работы за счет лабораторной калибровки. Датчик устойчив к воздействию влаги, а 3 диафрагмы (опция) делают его подходящим для измерения в средах с низкой проводимостью.
Питьевая вода
Воды в плавательных бассейнах
Компенсация pH для измерения свободного хлора и свободного брома
Преимущества
Надежность: керамическая диафрагма обеспечивает надежные результаты измерения при низкой проводимости. Для сред с низкой проводимостью оптимальным выбором станет датчик с тремя диафрагмами.
Надежность: опциональный запас соли обеспечивает увеличенное время работы.
Точность: минимальный дрейф датчика за счет крайне низкого уровня снижения ионной силы электролита.
Датчик Memosens 2.0 имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и технологического процесса. Эти данные помогают вести профилактическое обслуживание, а также могут использоваться для разработки и использования расширенных возможностей IIoT.
Безопасность: бесконтактная цифровая передача сигнала и индуктивный способ подключения к кабелю исключают ошибки из-за воздействия влаги.
Рентабельность: быстрая замена датчика по месту эксплуатации увеличивает время безотказной работы, а возможность восстановления работоспособности электрода продлевает срок службы датчика.
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
Ранняя версия
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Датчики pH CPSx1E, CPFx1E Датчики ОВП CPSx2E, CPFx2E
Версия на русском языке - 03/2026
Измерение показателей pH и ОВП
EN RU 20/03/202614/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Язык:
Русский
Версия:
20/03/2026
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01988CRU_0526-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CPS31E
Версия на русском языке - 03/2021
Датчик измерения pH для стандартного применения в питьевой воде и воде плавательных бассейнов
EN RU 19/03/2021Язык:
Русский
Версия:
19/03/2021
Размер файла:
961.4 KB
Имя файла:
TI01574CRU_0121.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CPS31E
Датчик измерения pH для стандартного применения в питьевой воде и воде
плавательных бассейновEN RU 19/03/2021Язык:
Русский
Версия:
19/03/2021
Размер файла:
961.4 KB
Имя файла:
TI01574CRU_0121.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Датчики pH CPSx1E, CPFx1E Датчики ОВП CPSx2E, CPFx2E
Измерение показателей pH и ОВП
EN RU 20/03/202614/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Язык:
Русский
Версия:
20/03/2026
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01988CRU_0526-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 19/11/2024Язык:
Английский
Версия:
19/11/2024
Размер файла:
537 KB
Имя файла:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
26/11/2021
Размер файла:
684.7 KB
Имя файла:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Язык:
Английский
Версия:
15/01/2025
Размер файла:
496.1 KB
Имя файла:
XA01991CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Датчики pH/ОВП с технологией Memosens
Измерение показателей pH и ОВП
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN RU 24/04/202509/04/202526/01/2022Язык:
Русский
Версия:
24/04/2025
Размер файла:
431.7 KB
Имя файла:
XA02817CRU_0325-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 07/09/202105/08/2020Язык:
Английский
Версия:
07/09/2021
Размер файла:
529.3 KB
Имя файла:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 27/11/202426/08/2024Язык:
Английский
Версия:
27/11/2024
Размер файла:
503.3 KB
Имя файла:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 22/10/2021Язык:
Английский
Версия:
22/10/2021
Размер файла:
425.6 KB
Имя файла:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 22/04/202131/07/2020Язык:
Английский
Версия:
22/04/2021
Размер файла:
505.2 KB
Имя файла:
XA02082CEN_0221.pdf
-