Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
-1500 mV to +1500 mV
-
Рабочая температура
-15 to 135 °C
(5 to 275 °F) -
Рабочее давление
0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
Область применения
Memosens CPS12E – это универсальный цифровой датчик измерения ОВП. Позволяет проводить надежные измерения даже в тяжелых условиях эксплуатации или во взрывоопасных зонах. Разработан для уменьшения трудозатрат на техническое обслуживание и продления срока службы, характеризуется отличным соотношением цены и качества. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 в датчике CPS12E увеличен объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса, что дает возможность принимать профилактические меры. Принцип plug & play упрощает эксплуатацию и увеличивает время безотказной работы.
Долгосрочный мониторинг и контроль предельных значений технологических процессов со стабильными условиями:
- Химическая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Электростанции
- Мусоросжигательные заводы
Водоподготовка:
- Питьевая вода
- Охлаждающая вода
- Артезианская вода
- Водоочистные сооружения
Наличие сертификатов ATEX, МЭК Ex, CSA C/US, NEPSI, японский стандарт, INMETRO для использования во взрывоопасных зонах, зонах 0, 1 и 2.
Преимущества
Надежный датчик ОВП, не требующий частого технического обслуживания: большая кольцевая диафрагма из PTFE защищает от загрязнения средой. Длинный путь диффузии отравляющих веществ среды предотвращает отравление электрода сравнения.
Подходит для тяжелых условий эксплуатации: золотой или платиновый измерительный электрод подойдет для всех видов окислительных или восстановительных сред. Стеклянный электрод обеспечивает высокую химическую стабильность. Датчик устойчив к давлению до 17 бар (246,5 psi) абс.
Технология Memosens 2.0 позволяет датчику хранить в памяти больше данных о техническом процессе и калибровке. Это способствует использованию возможностей IIoT и внедрению мер по профилактическому техническому обслуживанию.
Чрезвычайно надежное измерение с бесконтактной индуктивной передачей сигнала обеспечивает повышенную безопасность процесса.
Лабораторная калибровка и быстрая замена датчика по месту эксплуатации позволяют свести к минимуму простои и снизить эксплуатационные расходы.
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Датчики pH CPSx1E, CPFx1E Датчики ОВП CPSx2E, CPFx2E
Версия на русском языке - 03/2026
Измерение показателей pH и ОВП
EN RU 20/03/202614/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Язык:
Русский
Версия:
20/03/2026
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01988CRU_0526-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CPS12E
Версия на русском языке - 08/2020
Датчик измерения ОВП для стандартных применений в промышленности и экотехнологиях
EN RU 11/08/2020Язык:
Русский
Версия:
11/08/2020
Размер файла:
737.3 KB
Имя файла:
TI01494CRU_0120.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CPS12E
Датчик измерения ОВП для стандартных применений в промышленности и
экотехнологияхEN RU 11/08/2020Язык:
Русский
Версия:
11/08/2020
Размер файла:
737.3 KB
Имя файла:
TI01494CRU_0120.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Датчики pH CPSx1E, CPFx1E Датчики ОВП CPSx2E, CPFx2E
Измерение показателей pH и ОВП
EN RU 20/03/202614/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Язык:
Русский
Версия:
20/03/2026
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01988CRU_0526-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
26/11/2021
Размер файла:
684.7 KB
Имя файла:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 19/11/2024Язык:
Английский
Версия:
19/11/2024
Размер файла:
537 KB
Имя файла:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Язык:
Английский
Версия:
15/01/2025
Размер файла:
496.1 KB
Имя файла:
XA01991CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Датчики pH/ОВП с технологией Memosens
Измерение показателей pH и ОВП
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN RU 24/04/202509/04/202526/01/2022Язык:
Русский
Версия:
24/04/2025
Размер файла:
431.7 KB
Имя файла:
XA02817CRU_0325-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 07/09/202105/08/2020Язык:
Английский
Версия:
07/09/2021
Размер файла:
529.3 KB
Имя файла:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 27/11/202426/08/2024Язык:
Английский
Версия:
27/11/2024
Размер файла:
503.3 KB
Имя файла:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 22/10/2021Язык:
Английский
Версия:
22/10/2021
Размер файла:
425.6 KB
Имя файла:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 22/04/202115/10/2020Язык:
Английский
Версия:
22/04/2021
Размер файла:
491.8 KB
Имя файла:
XA02244CEN_0221.pdf
-