Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
k=1: 10 µS/cm to 20 mS/cm
-
Рабочая температура
-20 to 135 °C at 3.5 bar abs
(-4 to 275 °F at 50 psi) -
Рабочее давление
17 bar abs at 20 °C
(246 psi at 68 °F)
Область применения
Memosens CLS21E – это надежный датчик проводимости для всех областей применения, где требуется измерение в воде со средним диапазоном электропроводности. Датчик предоставляет точные и надежные результаты измерения для оптимального контроля качества. Датчик не подвержен коррозии и отличается высокой механической стабильностью, что обеспечивает длительный срок службы. Благодаря Memosens 2.0 датчик CLS21E сочетает в себе максимальную надежность процесса с простотой эксплуатации. Это способствует использованию возможностей IIoT и внедрению мер по
профилактическому техническому обслуживанию.
Датчик Memosens CLS21E измеряет проводимость во всех областях применения, где требуется измерение в воде, например:
Очистка питьевой воды
Опреснители
Промышленная водоподготовка
Мониторинг загрязнения рек и озер
Обладающий международными сертификатами взрывозащиты (ATEX, FM, CSA и NEPSI) цифровой датчик подходит для применения во взрывоопасных зонах.
Преимущества
Надежные и точные результаты измерения в средах со средними показателями проводимости обеспечивают точный контроль качества воды.
Надежная конструкция, обеспечивающая длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы: датчик не подвержен коррозии и отличается высокой механической и химической стабильностью.
Сертификат качества с индивидуализированной постоянной ячейки позволяет прецизионно настраивать точку измерения.
Бесконтактная индуктивная передача сигнала обеспечивает максимальную безопасность процесса и данных.
Технология Memosens 2.0 позволяет датчику хранить в памяти больше данных о техническом процессе и калибровке. Это способствует использованию возможностей IIoT и внедрению мер по профилактическому техническому обслуживанию.
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CLS21E
Версия на русском языке - 01/2021
Датчик измерения удельной электрической проводимости с технологией Memosens
EN RU 24/02/202131/01/2021Язык:
Русский
Версия:
31/01/2021
Размер файла:
989.8 KB
Имя файла:
TI01528CRU_0120.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Memosens CLS21E
Версия на русском языке - 04/2023
Датчик измерения удельной электрической проводимости с технологией Memosens
EN RU 20/04/202324/02/2021Язык:
Русский
Версия:
20/04/2023
Размер файла:
624.5 KB
Имя файла:
BA02020CRU_0223-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CLS21E
Датчик измерения удельной электрической проводимости с технологией
MemosensEN RU 24/02/202131/01/2021Язык:
Русский
Версия:
31/01/2021
Размер файла:
989.8 KB
Имя файла:
TI01528CRU_0120.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Memosens CLS21E
Датчик измерения удельной электрической проводимости с технологией
MemosensEN RU 20/04/202324/02/2021Язык:
Русский
Версия:
20/04/2023
Размер файла:
624.5 KB
Имя файла:
BA02020CRU_0223-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 04/11/202423/11/2020Язык:
Английский
Версия:
04/11/2024
Размер файла:
502.8 KB
Имя файла:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN RU 13/07/202605/04/202431/05/2021Язык:
Английский
Версия:
13/07/2026
Размер файла:
577.9 KB
Имя файла:
XA02079CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 08/04/202417/08/2021Язык:
Английский
Версия:
08/04/2024
Размер файла:
591.8 KB
Имя файла:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Указания по технике безопасности для электрооборудования, используемого во взрывоопасных зонахEN RU 03/02/202621/09/2022Язык:
Русский
Версия:
03/02/2026
Размер файла:
492.9 KB
Имя файла:
XA02081CRU_0226-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN RU 25/03/202414/01/2022Язык:
Английский
Версия:
25/03/2024
Размер файла:
488.9 KB
Имя файла:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 19/08/2021Язык:
Английский
Версия:
19/08/2021
Размер файла:
488.3 KB
Имя файла:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 11/03/202415/01/202231/05/2021Язык:
Английский
Версия:
11/03/2024
Размер файла:
492.9 KB
Имя файла:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 13/03/202404/12/2020Язык:
Английский
Версия:
13/03/2024
Размер файла:
496.2 KB
Имя файла:
XA02080CEN_0224-00.pdf
-