Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
pH 0-14
-
Рабочая температура
макс. 135°C
-
Рабочее давление
макс. 10 бар
Область применения
Ceraliquid CPS41 – это аналоговый датчик для измерения pH с повышенной производительностью для сред с низкой проводимостью или высоким содержанием органических растворителей. Датчик имеет высокое быстродействие, гарантирующее повышенную безопасность процесса даже в областях применения с быстро изменяющимся составом среды.
Media with very low conductivities or a considerable amount of organic solvents or alcohols and fast changing media:
Chemical industry
Power plants, e.g. boiler feed water
Life sciences, e.g. water for injection
With ATEX, FM and CSA approval for use in hazardous areas.
Преимущества
Resistant to poisoning due to constant refilling of KCl bridge electrolyte and separate reference lead
Applicable at very low conductivities (= 0.1 µS/cm) thanks to liquid KCl electrolyte
Suitable for cleaning in place (CIP) and sterilization in place (SIP)
Perfectly suited for quickly changing media: Combination of liquid KCl electrolyte and ceramic diaphragm enables fast response time
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Ceraliquid CPS41, CPS41D
Анало
говые и циф
ровые элект
роды pH с техн
ологией Memosens
С кера
мической ди
афрагмой и
жидки
м электроли
том KCl,
с опци
ей встроенн
ого дEN RU 07/01/201501/03/200501/10/200201/05/200201/07/1998Язык:
Русский
Версия:
01/03/2005
Размер файла:
753 KB
Имя файла:
TI079C07ru0305.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Датчики измерения pH CPSx1, CPFx1 Датчики измерения ОВП CPSx2, CPFx2
Измерение показателей pH и ОВП
EN RU 19/03/202604/05/202031/12/201730/11/2015Язык:
Русский
Версия:
19/03/2026
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01572CRU_0426-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Язык:
Английский
Версия:
21/10/2021
Размер файла:
493.2 KB
Имя файла:
XA00028CEN_1121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
08/12/2021
Размер файла:
427.3 KB
Имя файла:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Analog pH/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH and ORP measurement
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN RU 09/01/2026Язык:
Английский
Версия:
09/01/2026
Размер файла:
554.6 KB
Имя файла:
XA03597CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Аналоговые датчики pH/ОВП
Измерение показателей pH и ОВП
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN RU 12/06/2025Язык:
Русский
Версия:
12/06/2025
Размер файла:
493.8 KB
Имя файла:
XA03537CRU_0125-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Аналоговые датчики pH/ОВП
Измерение показателей pH и ОВП
Дополнение к документу BA01572C
Указания по технике безопасности для электрооборудования, используемого
во взрывоопасных зонах
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN RU 01/03/202218/02/202121/03/2016Язык:
Русский
Версия:
01/03/2022
Размер файла:
493.1 KB
Имя файла:
XA01440CRU_0322-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN RU 01/04/200701/09/1999Язык:
Английский
Версия:
01/04/2007
Размер файла:
361.7 KB
Имя файла:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
CPS41/41D/42/441
Adapting existing KCl supplies to new CPS4x/CPS441
Umstellen bestehender KCl-Zufuhr auf neue CPS4x/CPS441EN RU 27/05/2015Язык:
Английский
Версия:
27/05/2015
Размер файла:
271.2 KB
Имя файла:
SD00105CA2_0105.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenЯзык:
Немецкий
Версия:
01/12/2021
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-