Наши инструменты из серии Fundamental Selection имеют расширенную 5-летнюю гарантию — это явный знак нашего доверия к их долгосрочной надежности и производительности.
В случае гарантийного случая вы можете рассчитывать на быструю замену и минимальные административные усилия — это обеспечит вам спокойствие в самые важные моменты и поможет поддерживать бесперебойную работу.
Применяются условия гарантии
Расширенная гарантия предоставляется при соблюдении определенных условий. Подробности смотрите в Общих условиях (GTC), применимых в вашей стране, на соответствующей странице нашего сайта.
Термометр iTHERM RTD ModuLine TST434B специально разработан для контроля температуры в помещении практически для всех отраслей промышленности. Он доступен в виде готового блока, включего преобразователи температуры Endress+Hauser, что обеспечивает повышенную точность и надежность измерений по сравнению с датчиками, подключаемыми непосредственно. Множество общих и расширенных выходов и протоколов связи обеспечивают легкую настройку.
Измерение температуры окружающей среды вне помещений и в помещениях
Максимальный диапазон измерения: от –50 до +150 °C (от –58 до +302 °F)
Степень защиты IP66/68 (включая NEMA тип 4x)
Преимущества
Прочные присоединительные головки согласно стандарту DIN EN 50446 или прочный пластиковый корпус обеспечивают оптимальную защиту в жетских условиях окружающей среды.
Надежное, долговременное, стабильное и точное измерение температуры окружающей среды внутри или снаружи помещения
Простой и быстрый монтаж на стену
Дополнительные преобразователи в головке датчика: Аналоговый сигнал от 4 до 20 мА, HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™, IO-Link, PROFINET® через Ethernet-APL/SPE
Быстрое и бесконтактное измерение температуры без снятия изоляции для калибровки: iTHERM SurfaceLine TM611 сокращает время простоя, повышает безопасность и обеспечивает точные результаты даже в опасных зонах.
Компания Torishima проектирует и изготавливает крупные системы водяного охлаждения для клиентов на Ближнем Востоке, используя контрольно-измерительные приборы Endress+Hauser для обеспечения высокого качества и эффективности оборудования.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .