- F
- L
- E
- X
Industrial thermometer TM151 with threaded barstock thermowell
- F
- L
- E
- X
Industrial thermometer TM151 with flanged barstock thermowell
- F
- L
- E
- X
Industrial thermometer TM151 with iTHERM TwistWell thermowell in helical design for high-velocity applications
- F
- L
- E
- X
Industrial thermometer TM151 with NAMUR NE170 thermowell and Dual Seal
- F
- L
- E
- X
Modular thermometer with a wide selection of terminal heads, process connections and thermowells
- F
- L
- E
- X
Temperature assembly for the chemical, oil & gas and power & energy industries
Industrial thermometer TM151 with threaded barstock thermowell
Краткие характеристики
-
Погрешность
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Время отклика
depending on configuration
-
Макс. рабочее давление (статическое)
depending on the configuration up to 500 bar
-
Диапазон рабочих температур
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Максимальная длина по запросу
up to 1.500,0 mm (59,06'')
Область применения
Модульный промышленный термометр RTD или TC, в комплекте с литой термогильзой или для использования с термогильзой на месте. Доступен с температурными преобразователями Endress+Hauser для повышения точности и надежности — простая настройка путем выбора выходов и протоколов связи. Опционально доступен с подключением Bluetooth®. Термометр с новейшими инновациями, такими как iTHERM QuickNeck, и технологиями датчиков температуры, такими как iTHERM QuickSens и iTHERM StrongSens.
Universal range of application
Measuring range: –200 to +1.100 °C (–328 to +2.012 °F)
Pressure range up to 500 bar (7.252 psi)
Vibration-resistant sensor element up to 60g
Improved ease of maintenance (sensor replacement without process shutdown), easy and safe recalibration of the measuring point
Преимущества
Second process seal with failure indication offering valuable device health status information
iTHERM QuickSens: fastest response times of 1.5 s for optimum process control
iTHERM StrongSens: unsurpassed vibration resistance (> 60g) for ultimate plant safety
iTHERM QuickNeck: cost and time savings thanks to simple, tool-free recalibration
Bluetooth® connectivity (optional)
International certification: explosion protection according to ATEX, IECEx, CSA C/US and CCC
Видео
-
Датчик температуры iTHERM ModuLine TM151 с технологией Dual Seal
-
Семейство температурных узлов iTHERM ModuLine
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
Принцип измерения
Терморезистор
-
Характеристики / Применение
metric style
modular temperature assembly
universal range of application
suitable for hazardous areas
suitable for high process pressures
with neck or iTHERM QuickNeck
incl. thermowell / protection tube (metal) or to be installed into thermowell
can be used with iTHERM StrongSens -
Термогильза / защитная трубка
barstock (drilled) or to be used with thermowell
-
Вставка/чувствительный элемент
mineral insulated (MI), flexible
-
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
16 mm (0,63")
18 mm (0,71")
19 mm (0,75")
19,5 mm (0,77")
20 mm (0,79")
22,2 mm (0,87")
24 mm (0,95")
25 mm (0,98")
25,4 mm (1,0")
26 mm (1,02")
27 mm (1,06")
30 mm (1,18")
33,4 mm (1,31") -
Максимальная длина по запросу
up to 1.500,0 mm (59,06'')
-
Материал защитной трубки/термогильзы
316 (1.4401)
316L (1.4404)
316/316L (1.4401/1.4404)
316Ti (1.4571)
347 (1.4550)
310 (1.4841)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy C276 (2.4819)
10CrMo9-10 (1.7380)
13CrMo4-5 (1.7335)
16Mo3 (1.5415)
A105 (1.0460)
C22.8 (P250GH) (1.0460)
P355NH (1.0565)
Duplex S32205 (1.4462)
Titanium Gr2 (3.7035) -
Присоединение к процессу
Male thread:
G1"
NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"
M14x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2
Female thread:
M24x1.5
NPT1/2"
Flange:
DN25 PN16, PN40, PN50, PN100 B1
DN40 PN40 B1
DN50 PN40, PN63 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1" 600 RF
ASME 1" 900/1500 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 1 1/2" 300 RF
ASME 1 1/2" 600 RF
ASME 1 1/2" 900/1500 RF
ASME 1 1/2" 2500 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF
ASME 2" 600 RF
ASME 2" 900/1500 RF
ASME 2" 2500 RF
to weld-in:
Diameter 18 mm (0,71")
Diameter 24 mm (0,94")
Diameter 26 mm (1,02")
Diameter 26,7 mm (NPS 3/4")
Diameter 33,4 mm (NPS 1") -
Форма наконечника датчика
straight
tapered
stepped -
Шероховатость поверхности Ra
0,76 μm (30 μin.)
1,6 μm (63,0 μin.) -
Диапазон рабочих температур
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Макс. рабочее давление (статическое)
depending on the configuration up to 500 bar
-
Погрешность
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Время отклика
depending on configuration
-
Встраиваемый нормирующий преобразователь
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Сертификаты взрывозащиты
ATEX Ex ec, Ex tc
ATEX IECEx Ex ia
NEPSI Ex ia
NEPSI Ex d
NEPSI Ex tb
KC Ex ia
INMETRO Ex ia -
Взрывозащита
SIL, MID, DNV/GL
-
-
Техническое описание (TI)
TI iTHERM ModuLine TM151
Версия на русском языке - 05/2025
New version available in English
Промышленный модульный термометр
EN RU 12/05/202531/03/202420/07/202319/06/2023Язык:
Русский
Версия:
12/05/2025
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
TI01707TRU_0425-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI iTHERM ModuLine TM151
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 05/2025New version available in EnglishПромышленный модульный термометр
EN RU 12/05/202531/03/202420/07/202319/06/2023Язык:
Русский
Версия:
12/05/2025
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
TI01707TRU_0425-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Термометр iTHERM ModuLine
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 11/2024New version available in EnglishУниверсальные модульные термометры сопротивления (RTD) и термопары (TC) для широкого спектра промышленных применений.
EN RU 04/08/202530/11/202431/08/2018Язык:
Русский
Версия:
30/11/2024
Размер файла:
823.9 KB
Имя файла:
BA01915TRU_0224-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Термометр iTHERM ModuLine
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на русском языке - 04/2025New version available in EnglishУниверсальные модульные термометры сопротивления (RTD) и термопары (TC) для широкого спектра промышленных применений
EN RU 01/04/2025Язык:
Русский
Версия:
01/04/2025
Размер файла:
511.2 KB
Имя файла:
KA01743TRU_0125-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Bild TA20 AB
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 04/2025New version available in EnglishBild TA20 AB
EN RU 01/04/2025Язык:
Английский
Версия:
01/04/2025
Размер файла:
109.8 KB
Имя файла:
Bild TA20AB.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Klemmenblock für TS211
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 12/2025New version available in EnglishEA Klemmenblock für TS211
Язык:
Английский
Версия:
02/12/2025
Размер файла:
322.1 KB
Имя файла:
EA_TS211_Klemmblock _ 7166054x _en_we.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Bild TA30EB
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 08/2025New version available in EnglishBild TA30EB
EN RU 18/08/2025Язык:
Английский
Версия:
18/08/2025
Размер файла:
181.8 KB
Имя файла:
Bild TA30EB.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Bild TA30A
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 08/2025New version available in EnglishBild TA30A
EN RU 18/08/2025Язык:
Английский
Версия:
18/08/2025
Размер файла:
220.8 KB
Имя файла:
Bild_TA30A.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Übersicht TM131- TM151 - TM152
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 02/2026New version available in EnglishÜbersicht TM131- TM151 - TM152
Язык:
Английский
Версия:
06/02/2026
Размер файла:
74.8 KB
Имя файла:
UEberblick TM131- TM151 - TM152.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Typenschild DIENST-T
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 11/2025New version available in EnglishTypenschild DIENST-T
EN RU 03/11/2025Язык:
Английский
Версия:
03/11/2025
Размер файла:
294.5 KB
Имя файла:
DIENST_T.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131, iTHERM TM151
-
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на английском языке - 08/2025New version available in EnglishEx ia IIC T6…T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200</sub>450 °C Da/DbEN RU 25/08/2025Язык:
Английский
Версия:
25/08/2025
Размер файла:
576.2 KB
Имя файла:
XA03635TEN_0125-00.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы