Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product picture compact thermometer TMR31

TMR31
Compact thermometer

Metric RTD 4-20 mA compact thermometer for industrial applications

TMR31
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
5-летняя гарантия

Разработано с уверенностью

Наши инструменты из серии Fundamental Selection имеют расширенную 5-летнюю гарантию — это явный знак нашего доверия к их долгосрочной надежности и производительности.

В случае гарантийного случая вы можете рассчитывать на быструю замену и минимальные административные усилия — это обеспечит вам спокойствие в самые важные моменты и поможет поддерживать бесперебойную работу.

Применяются условия гарантии

Расширенная гарантия предоставляется при соблюдении определенных условий. Подробности смотрите в Общих условиях (GTC), применимых в вашей стране, на соответствующей странице нашего сайта.

Краткие характеристики

  • Погрешность

    класс A согласно IEC 60751

  • Время отклика

    t50 = 1 с
    t90 = 2 с

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 100 бар (1450 psi)

  • Диапазон рабочих температур

    PT 100:
    -50 °C...200 °C
    (-58 °F...392 °F)

  • Максимальная длина по запросу

    до 600,00 мм

Область применения

With cost efficiency, optimal use of space, reliable operation, easy installation and commissioning the TMR31 fulfills the requirements of modern process measurement technology. Vibration-proof integrated thin-film sensors guarantee highest operational safety at the fastest response times.

The TMR31 compact thermometers are used to measure temperatures from -50 °C to +150 °C (-58 °F to +302 °F), or up to +200 °C (+392 °F) with neck. The most common installation locations are tanks and pipes. TMR31 with process connections for general applications.

Преимущества

  • Small, compact design made entirely of stainless steel

  • Extremely short response times

  • Highly accurate even with short insertion lengths

  • 4-wire, Pt100 or PC-programmable transmitter with 4 to 20 mA output

  • Configuration and visualization with ReadWin® 2000 PC operating software, which is free of charge

  • Breakdown information in event of sensor break or sensor short-circuit, adjustable as per NAMUR NE43

  • Marine approval

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия