Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product picture surge arrester HAW562

HAW562 surge protective device

DIN rail surge protective device for installation in the control cabinet for power supply and communication signals optional with SIL and Ex approval

HAW562
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
5-летняя гарантия

Разработано с уверенностью

Наши инструменты из серии Fundamental Selection имеют расширенную 5-летнюю гарантию — это явный знак нашего доверия к их долгосрочной надежности и производительности.

В случае гарантийного случая вы можете рассчитывать на быструю замену и минимальные административные усилия — это обеспечит вам спокойствие в самые важные моменты и поможет поддерживать бесперебойную работу.

Применяются условия гарантии

Расширенная гарантия предоставляется при соблюдении определенных условий. Подробности смотрите в Общих условиях (GTC), применимых в вашей стране, на соответствующей странице нашего сайта.

Область применения

The HAW562 surge protective device is used to protect electronic components from being destroyed by overvoltage. It ensures that overvoltage surges which occur in signal cables (e.g. 4 to 20 mA), in communication lines (fieldbuses) and in power lines are safely limited or passed into the ground. The functionality of the transmitter or the electronics component to be protected is not affected.

Surge arresters are used to weaken residual currents from upstream lightning protection steps and to limit system-induced or -generated overvoltage surges.

HAW562 units are primarily used in process automation and in measuring and communication technology within the water & wastewater, chemical, oil & gas as well as power & energy industry.

Преимущества

  • Investment intensive measuring instruments protected

  • Increased plant availability as surge arrester is perfectly matched to the electronic components involved in process automation and process measuring technology

  • Application in Ex areas - optionally available with SIL2 intrinsically safe approvals

  • Vibration and shock tested according to EN 60068-2

  • Direct and indirect shield grounding

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products