Краткие характеристики
-
Вход
Подключение к NXA820
-
Выход
Ethernet; последовательный порт принтера по стандарту PTB
Область применения
Концентратор данных NXA821 суммирует данные, полученные от разных сканеров резервуаров NXA820. Он является частью системы управления запасами резервуарного парка Tankvision, работа с которой осуществляется посредством стандартного веб-браузера; для нее не требуются специальные программы или дорогостоящие лицензии. Система Tankvision базируется на распределенной архитектуре локальной вычислительной сети (ЛВС, LAN). Благодаря модульной конструкции эта система идеально подходит как для небольших резервуарных парков, так и для крупных нефтеперерабатывающих заводов с парками на сотни резервуаров.
Суммирует данные, поступающие от различных сканеров Tank Scanners NXA820. Эта система идеально подходит как для небольших резервуарных парков, так и для крупных нефтеперерабатывающих заводов с парками на сотни резервуаров.
Температура окружающей среды: -40 ... +60°C
Рекомендовано для использования в коммерческом учете согласно сертификатам NMI и PTB
Преимущества
Надежная промышленная операционная система со встроенным программным обеспечением гарантирует высокую стабильность и работоспособность
Рекомендовано для использования в коммерческом учете согласно сертификатам NMI и PTB
Модульная конструкция с возможностью простой настройки и возможностью модернизации под любую новую задачу
Настройка, ввод в эксплуатацию и управление посредством веб-браузера; специальное программное обеспечение не требуется
Для каждого компонента системы Tankvision предусмотрен доступ до 10 пользователей с любого из подключенных ПК - лицензия не требуется
Возможность настройка рабочих окон оператора
Унификация всех приборов и их компонентов; отсутствие подверженных износу жестких дисков или вентиляторов
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Прибор для измерения уровня в резервуарах
EN RU 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Язык:
Русский
Версия:
15/12/2020
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
TI00419GRU_1920-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN RU 03/04/2008Язык:
Английский
Версия:
03/04/2008
Размер файла:
2.7 MB
Имя файла:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Tankvision
Преобразователи для систем учета продуктов в резеруарных
парках Tank Gauging.EN RU 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Язык:
Русский
Версия:
04/10/2012
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
BA00424GRU_01.12.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
TankVision NXA82x
Преобразователи для систем учета продуктов в резервуарных
парках.
Описание системы.EN RU 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Язык:
Русский
Версия:
04/10/2012
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
BA00426GRU_0112_upd.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Operating Instructions
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN RU 13/09/201026/05/2008Язык:
Английский
Версия:
13/09/2010
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
BA340FEN_1209.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Operating Instructions
Installation Instructions
EN RU 15/02/202315/12/202028/12/201815/12/201704/05/2017Язык:
Английский
Версия:
15/02/2023
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
BA00340GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Description of Instrument Functions
Inventory ControlEN RU 15/05/202415/02/202315/12/202028/12/201823/01/2018Язык:
Русский
Версия:
15/12/2020
Размер файла:
11 MB
Имя файла:
BA00339GRU_1920.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Контролеры Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Система управления запасами. Используется в качестве
компонента системы коммерческого учетаEN RU 13/09/201026/05/2008Язык:
Русский
Версия:
13/09/2010
Размер файла:
9.8 MB
Имя файла:
BA339FRU.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Terminal set Installation instruction
NXA820, NXA821, NXA822
EN RU 11/04/2012Язык:
Английский
Версия:
11/04/2012
Размер файла:
229.2 KB
Имя файла:
EA0007FA2_0708.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Electronics basic version and PC boards Installation Instructions
Prosonic S FMU9x; Tankvision NXA20, NXA82x
EN RU 30/04/201731/03/2017Язык:
Английский
Версия:
30/04/2017
Размер файла:
609.6 KB
Имя файла:
EA01205FA2_0217.pdf
-