Прибор Prosonic Flow G подходит для широкого диапазона применений и предназначен для измерения расхода газа, в том числе при наличии влаги в газе и при нестабильности свойств и состава газа. Герметичный корпус датчика с разрывным диском, стойкий к повышенному давлению, повышает безопасность работы. Компактный преобразователь обладает высокой гибкостью с точки зрения эксплуатации и системной интеграции: удобный доступ с одной стороны прибора, удаленный дисплей и оптимальные возможности подключения. Технология Heartbeat обеспечивает стабильную безопасность процесса и его соответствие стандартам.
Данный принцип измерения не зависит от состава газа
Точное измерение природного и технологического газа в химических и нефтегазовых процессах.
Характеристики прибора:
Прямое измерение: расход, давление, температура
Смачиваемые части: титан / 316L
Точность измерения: до 1%
Компактный корпус с двумя отсеками доступа, до 3 входов/выходов
Сенсорный дисплей с подсветкой и доступом по беспроводной сети (WLAN)
Возможность использования выносного дисплея
Преимущества
Универсальный измерительный прибор, способный работать в газовых смесях произвольного состава в сложных областях применения
Максимальная надежность показаний даже при наличии влаги в газе – конструкция датчика нечувствительна к конденсату
Оперативный контроль процесса – получение показателей в реальном времени с компенсацией по давлению и температуре
Эффективное решение – многопараметрическое измерение, отсутствие потерь давления
Полный доступ к данным процесса и диагностической информации — широкий выбор произвольно комбинируемых входных/выходных сигналов
Простота и универсальность — легко конфигурируемые функции входных/выходных сигналов
Встроенные функции самопроверки и диагностики — технология Heartbeat
Видео
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Высоконадежный прибор, специально разработанный для работы в изменяющихся условиях процесса.. Гибкая настройка для работы с определяемым пользователем газовыми смесями в сложных измерительных задачах.. Точные измерения параметров природного и технологического газа в химической и нефтегазовой отраслях промышленности.
Функции датчика
Специальная конструкция сенсора для измерения сухого и влажного газа.. Максимальный контроль процесса: компенсация по температуре и давлению в реальном времени. Эффективное решение - многопараметрические измерения без потери давления. Прямое измерение расхода, давления и температуры. Смачиваемые части: титан/316L. Максимальная погрешность измерения: 0.5 %.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - множество свободно комбинируемых входов/выходов и полевых шин. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Дисплей с подсветкой, сенсорным управлением и доступом к сети WLAN. Доступен блок выносных дисплеев.
Объемный расход, скорректированный объемный расход, массовый расход, скорость потока, скорость звука, давление, температура, плотность, динамическая вязкость, расход энергии, индекс Воббе, доля метана, теплотворная способность, молярная масса
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (стандарт): ‐ ±1.0 % o.r. при 3 ... 40 м/с ‐ ±2 % o.r. при 0.3 ... 3 м/с Объемный расход (опция): ‐ ±0.5 % o.r. при 0.3 ... 3 м/с ‐ ±1.0 % o.r. при 3 ... 40 м/с Массовый расход (стандарт): ‐ ±1.5 % o.r. при 3 ... 40 м/с ‐ ±2.5 % o.r. при 0.3 ... 3 м/с Массовый расход (опция): ‐ ±1.5 % o.r. при 0.3 ... 3 м/с ‐ ±1.0 % o.r. при 3 ... 40 м/с Содержание метана: ±1.00 % Молярная масса: ±1.50 % Плотность: ±1.50 % Динамическая вязкость: ±3.00 % Теплотворная способность: ±1.00 % Число Воббе: ±1.00 %"
Диапазон измерения
Газ: 0.3 м/с ... 40 м/с
Макс. рабочее давление
0.7 ... 101 бар абс (10.15 ... 1464.88 psi a)
Диапазон температур продукта
-50 ...150 °C -50 ... 100 °C со встроенной измерительной ячейкой
4-строчный дисплей с подсветкой и сенсорным управлением (внешнее управление) Возможна конфигурация с помощью локального дисплея Доступен выносной дисплей
Выходные сигналы
3 выхода: 4...20 мА HART (активный/пассивный) 4 .. 20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход
Входные сигналы
Входной сигнал состояния 4-20 мA входной сигнал
Цифровая связь
HART, Modbus RS485
Источник питания
24 В пост.тока 100 ... 230 В пост.тока 100 ... 230 В перем.тока / 24 В пост.тока (для безопасных зон)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, cCSAus, IECEx, NEPSI, JPN
Безопасность изделия
CE, C-tick
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .