Прибор Deltabar нового поколения - надежный преобразователь давления. Возможно дистанционное управление преобразователем через приложение SmartBlue и через Bluetooth. PMD75B позволяет проводить техническое обслуживание по состоянию. Программное обеспечение разработано с расчетом на максимальную простоту использования. Интуитивно понятный мастер настройки помогает выполнить ввод в эксплуатацию и проверку прибора. В пакете программ Heartbeat Technology реализована функция проверки и мониторинга по запросу для обнаружения нежелательных отклонений от нормы, таких как засорение импульсных трубок.
Диапазоны измерения давления: до 40 бар
Рабочая температура: до 400 °C при использовании разделительной диафрагмы
Статическое давление: до 160 бар
Точность: до ±0,075 %
Преимущества
Дистанционное управление прибором через приложение SmartBlue App и безопасное подключение через Bluetooth.
Сокращение систематических отказов — безошибочный ввод в эксплуатацию исполнений с SIL и контрольные испытания при помощи мастера настройки.
Технология Heartbeat обеспечивает непрерывную самодиагностику и проверку прибора без останова процесса.
Световой индикатор состояния: при обнаружении ошибки цвет подсветки дисплея меняется с зеленого на красный.
Международной химической компании Kemira необходим точный контроль уровня и температуры при производстве полимеров. Для безопасного и удобного доступа к данным тех. процесса компания использует измерительные приборы с поддержкой Bluetooth.
Protolaunch использует расходомеры и датчики уровня Endress+Hauser на испытательном комплексе ракетных двигателей в графстве Бакингемшир для демонстрации рабочих характеристик двигательных установок и их компонентов.
Компания Torishima проектирует и изготавливает крупные системы водяного охлаждения для клиентов на Ближнем Востоке, используя контрольно-измерительные приборы Endress+Hauser для обеспечения высокого качества и эффективности оборудования.
Международная компания Nufarm, специализирующаяся на средствах защиты растений и семеноводческ.технологиях, снижает погрешность измерений до менее чем 1 % благодаря радиолокац. датчикам уровня нового поколения, работающим на частоте 80 ГГц
Specialist with one or two capillaries for accurate differential pressure measurement. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Напряжение питания
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Погрешность
Standard: up to 0.1 %
Длительная стабильность
0,025 % ВПИ/ год 0,05 % ВПИ/ 5 лет 0,10 % ВПИ/ 10 лет
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Принцип измерения
Дифференциальное давление
Характеристики/Применение
Smart differential pressure transmitter with one or two capillaries, full range of certifications and Heartbeat Technology. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Доп.информация
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities HistoROM
Питание / Коммуникация
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Погрешность
Standard: up to 0.1 %
Длительная стабильность
0,025 % ВПИ/ год 0,05 % ВПИ/ 5 лет 0,10 % ВПИ/ 10 лет
Температура окружающей среды
-54°C...+85°C
Рабочая температура
-40°C...+400°C
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .