Метод измеренияСоответствует стандартному колориметрическому принципу измерения – метод индофеноловой сини согласно ISO 7150-1, DIN 38406-5 и GB 7481-87
Диапазон измерения0,1 ... 10 мг/л общего содержания хлора
Рабочая температура5 ... 45 °C (41 ... 113 °F)
Рабочее давление1 ... 4 бар (14,5 ... 58 psi)
Метод измеренияОбщий хлор состоит из свободного хлора (HOCl, OCl-) и связанного хлора (хлораминов) - все компоненты восстанавливаются на рабочем электроде - практически отсутствует зависимость от pH
Рабочая температура+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
Рабочее давление1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
Метод измерения- closed 2 electrode system - conversion of ozone into a signal current in nA - signal current is proportional to the concentration of ozone - the measurement is not pH dependent
Вам нужна помощь в выборе и определении размера вашего следующего устройства?
Удобно выбирайте, размер и настраивайте продукты, которые лучше всего подходят для ваших измерительных задач и приложений.
Защита окружающей среды, стабильное качество продуктов, оптимизация и безопасность процессов - это лишь некоторые из причин возрастающей потребности в промышленном анализе жидкостей. Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. Специалисты Endress+Hauser помогут вам организовать выполнение этих задач с использованием отраслевых ноу-хау и передовых технологий. Откройте для себя наше всесторонее портфолио и выберите приборы, оптимально соответствующее вашим потребностям ваших технологических процессов.
Значение pH в жидкости может быть рассчитано на основе потенциометрического принципа измерения. В данном видео вы узнаете, как работает этот принцип.
Проводимость жидкости можно измерять при помощи тороидального принципа измерения. В данном видео вы узнаете, как работает этот принцип.
Содержание питательных веществ, металлов или углеродных компонентов в жидкости может быть измерено с использованием колориметрического принципа. Данное видео объясняет, как работает данный принцип измерения.
Преимущества
От стандартного датчика до комплексной измерительной станции – мы поставляем передовые технологии для каждого анализируемого параметра.
Наши высокоточные приборы помогают вам повысить выход продукта, улучшить его качество и гарантировать безопасность процесса.
Современные интерфейсы и протоколы коммуникации позволяют вам осуществить "бесшовную" интеграцию устройства в ваш процесс и систему управления ресурсами установки.
Будь то лаборатория, технологическая линия или инженерные сети - наши ноу-хау и отраслевой опыт помогают вам оптимизировать процесс.
Как ведущий поставщик аналитического оборудования, мы оказываем нашим заказчикам поддержку на всем протяжении жизненного цикла продукта - в любой точке мира.
Чистая и безопасная вода на водопроводных и очистных сооружениях
Выбирая платформу Liquiline, вы получаете эффективную экономию складских запасов, сокращение времени на установку и выигрываете в эксплуатационной безопасности!
/
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .