Диапазон измерения давления1...400 бар (15...6000 psi)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления600 бар (9000 psi)
Макс. значение измерения4000 м (13123 фута) H2O
Смачиваемые части316L AlloyC Montel Тантал Родий
Материал мембраны процесса316L, AlloyC, Тантал, PTFE, Золото-родий
Рабочий диапазон400 мбар...400 бар (15...6000 psi) отн./абс.
Измерение абсолютного и избыточного давления
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Непрерывное измерение абсолютного и избыточного давления или датчики давления обеспечивают безопасное измерение жидкостей и газов в различных областях применениях. Датчики Cerabar и Ceraphant надежно отслеживают уровень в пищевой промышленности. Приборы имеют различные гигиенические сертификаты. Сертификаты SIL и сертификаты на применения во взрывоопасных зонах гарантируют надежное измерение также в перерабатывающей промышленности. Ознакомьтесь с широким модельным рядом приборов Cerabar и Ceraphant и нажмите кнопку ниже.
Измерение абсолютного и избыточного давления с помощью керамической или кремниевой измерительной ячейки или разделительной диафрагмы — идеальный вариант для различных областей применения в перерабатывающей и гигиенической промышленности. С правильно подобранной технологией датчика и подходящими приборами компания Endress + Hauser предлагает преобразователи давления с быстрой настройкой или даже с настройкой "включай и работай", которая обеспечивает простой ввод в эксплуатацию, сокращает затраты и экономит время – будь то реле давления или преобразователь давления.
Принцип действия: давление
Измерение абсолютного и избыточного давления: принцип действия
Кремниевая ячейка: рабочее давление деформирует мембрану, и заполняющая жидкость передает давление на измерительный мост сопротивлений (полупроводниковая технология). Измеряется величина изменения выходного напряжения моста, определяемая давлением, затем выполняется ее обработка.
Переключатель давления: переключатель давления открывает или закрывает электрический контакт PNP при достижении заданного давления. Кроме того, доступен выход 4...20 мА.
Преимущества
Кремниевая ячейка: для процессов с давлением до 700 бар (10500 фунт/кв. дюйм), с компактным типом подключения заподлицо, гарантированной защитой от перегрузок, минимальным тепловым эффектом
Разделительная диафрагма: разнообразие специальных материалов и технологических типов подключения, температуры процесса -70...+ 400 ° C ( -94...+ 752 ° F)
Переключатель давления: функциональная проверка и вывод информации через ЖК-дисплей, управление и визуализация также возможна через ПК, корпус из нержавеющей стали и заводская табличка с лазерной гравировкой
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .