Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Статус продукта
Корень продуктаPMD55
ИмяПреобразователь давления измерительный Deltabar M PMD55
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Статус продукта
Корень продуктаPMD75
ИмяПреобразователь давления измерительный Deltabar S PMD75
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Статус продукта
Корень продуктаFMD77
ИмяПреобразователь давления измерительный – Deltabar S FMD77
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Статус продукта
Корень продуктаFMD78
ИмяПреобразователь давления измерительный – Deltabar S FMD78
Диапазон измерения давления100 mbar...40 bar (1.5psi...600 psi)
Смачиваемые части316L, AlloyC, Тантал, Монель
Материал мембраны процесса316L, AlloyC, Тантал, Монель PTFE Золото
Рабочий диапазон100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Application-specific product selection
Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator helps you to make an individual product selection according to your application area.
Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters are used for the continuous measurement of differential pressures in liquids, vapors and gases. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.
Measuring principle
The principle of differential pressure measurement is based on measuring the difference between two pressures. The differential value is output as a measurement result using a differential pressure transmitter.
Benefits
Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals
Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .