Макс. рабочее давление (статическое)при 20 °C: 1 бар (15 psi)
Диапазон рабочих температурТип K: -40 C ... 1300 C Тип J: -40 C ... 750 C Тип N: -40 C ... 1150 C Тип S: 0 C ... 1600 C Тип R: 0 C ... 1600 C Тип B: 600 C ... 1600 C
Максимальная длина по запросудо 4000,00 мм (157,48'')
Макс. рабочее давление (статическое)при 20 °C: 1 бар (15 psi)
Диапазон рабочих температурТип S: 0 C ... 1600 C Тип R: 0 C ... 1600 C Тип B: 600 C ... 1700 C
Максимальная длина по запросудо 2.500,00 мм (98,43'')
Жаростойки датчики температуры
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
При обработке стали, в стеклоплавильных печах, в процессах с отработавшими газами и в производстве кирпича и керамических изделий температуры могут достигать 1700 °C. Для таких областей применения необходимы специализированные датчики температуры в керамических защитных гильзах и термопары, изготовленные из особых металлов, например, платины и родия. Защитная гильза предохраняет датчик от механических и химических повреждений, а также температурных ударов под воздействием процесса, тем самым продлевая срок службы датчика.
Описание ассортимента
Ассортимент модульных жаростойких датчиков температуры включает в себя:
датчики температуры со встроенными преобразователями и без них
резьбовые, фланцевые присоединения к процессу и компрессионные фитинги
металлические защитные гильзы и широкую линейку керамических защитных гильз
для заказа доступны термопарные датчики (ТП) типа J, K или типа B, S, R
В автоматизации процессов стандартными являются два принципа измерения температуры:
ТС — термопреобразователи сопротивления: принцип действия
Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на изменения электрического сопротивления при изменении температуры. Благодаря высокой точности и долговременной стабильности в диапазоне -200…+600°C термопреобразователи сопротивления идеально подходят для промышленных измерений температуры. Чаще всего в термопреобразователях сопротивления используется чувствительный элемент Pt100. Термопреобразователи сопротивления производства Endress+Hauser соответствуют классу допуска A по стандарту МЭК 60751.
ТП — термопары: принцип действия
Термопара - пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце. Принцип действия основан на эффекте Зеебека: между соединенными проводниками имеется контактная разность потенциалов. Используя так называемые справочные таблицы для термопар (см. МЭК 60584), можно вывести значения температуры на "горячем" (измерительном) спае.
Термопары предназначены для измерения температуры в диапазоне -40…+1800°C. Они идеально подходят для высокотемпературных измерений расплавов металлов, футеровок печей, дымовых газов и пр. Преимущества термопар: высокое быстродействие и вибростойкость.
Преимущества
Долгий срок службы благодаря использованию инновационных материалов для защитных гильз с улучшенной стойкостью к коррозионным и механическим воздействиям рабочих сред
Экономия на обслуживании точки измерения, повышение качества продукции и безопасности предприятия
Долговременная стабильность благодаря защите чувствительного элемента непористыми материалами
Удобный подбор исполнения прибора благодаря модульной конструкции и широкому опциональному набору
Сокращение ремонтно-эксплуатационных затрат благодаря заменяемым запасным частям
Статьи по теме
Новости, события и многое другое...
Сопутствующие темы
TC temperature measurement
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .