Краткие характеристики
-
Измеряемые величины
Объем (р. у.), объемный расход (р. у.), скорость газа,
объем с. у. (*), объемный расход ниже с. у. (*)
(*) дополнительная функция, включающая интегрированную корректировку объема -
Измеряемая среда
Природный газ (сухой, одоризованный)
-
Номинальный диаметр трубы
DN 50 (2") … DN 150 (6")
Область применения
Ультразвуковой расходомер FLOWSIC500 обеспечивает чрезвычайно точное измерение при распределении природного газа. Он имеет защиту от перегрузок, отличается высокой точностью и регулируется с помощью интеллектуальной системы диагностики. Его можно легко встроить в существующие измерительные станции. Он работает либо в автономном режиме энергопотребления, либо в отказоустойчивом режиме работы от сети с резервным питанием от аккумулятора. Он соответствует всем применимым стандартам и директивам и обеспечивает безопасность непрерывной и бесперебойной подачи газа.
Распределение природного газа в перекачивающих и измерительных станциях для муниципальных и региональных газоснабжающих организаций
Измерительные станции в промышленных и коммерческих системах
Особенности прибора:
Диагностика и постоянный контроль работоспособности
Прочный и надежный благодаря отсутствию движущихся частей
Сменный картридж
Прямая зона входа / выхода не требуется
Защита от перегрузок
Дополнительная встроенная функция преобразования расхода / регистрации даты
Аккумулятор или искробезопасный источник питания
Преимущества
Максимальная точность измерений и безопасность непрерывной подачи газа
Снижение затрат на монтаж благодаря встроенной функции преобразования расхода
Простой монтаж, совместимость с традиционными технологиями (турбинные и ротационные объемные расходомеры)
Минимум эксплуатационных расходов за счет того, что он практически не требует технического обслуживания
Упрощенная повторная калибровка благодаря простой замене картриджа
Надежность при изменениях динамической нагрузки
Автономная работа
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию через FLOWgate™
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FLOWSIC500
Версия на русском языке - 11/2025
Счетчик газа ультразвуковой с опционально встроенным вычислителем расхода
EN RU 01/11/202501/01/2025Язык:
Русский
Версия:
01/11/2025
Размер файла:
10 MB
Имя файла:
8030097_1VHO_OI_FLOWSIC500_ru_V4-5_2025-11_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FLOWgate™ – Software Manual
Версия на английском языке - 03/2025
The FLOWgate™ software provides a user-friendly access to measurement data, configuration, and diagnostic of the flow meter. The software supports i-diagnostics™ features for FLOWSIC gas meters.
EN RU 01/03/2025Язык:
Английский
Версия:
01/03/2025
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
8030458_AE00_OI_FLOWgate_en_V1-5_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FLOWgate™ – Software Manual
The FLOWgate™ software provides a user-friendly access to
measurement data, configuration, and diagnostic of the flow meter.
The software supports i-diagnostics™ features for FLOWSIC gas meters.EN RU 01/03/2025Язык:
Английский
Версия:
01/03/2025
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
8030458_AE00_OI_FLOWgate_en_V1-5_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FLOWSIC500
Счетчик газа ультразвуковой
с опционально встроенным вычислителем расходаEN RU 01/11/202501/01/2025Язык:
Русский
Версия:
01/11/2025
Размер файла:
10 MB
Имя файла:
8030097_1VHO_OI_FLOWSIC500_ru_V4-5_2025-11_EHS.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
FLOWgate™ – Quickstart
Installation of FLOWgate™
Язык:
Английский
Версия:
01/03/2025
Размер файла:
327.3 KB
Имя файла:
8030460_AE00_KA_FLOWgate_Installation_en_V1-4_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
FLOWSIC500 – Class I, Division 2
FLOWSIC500 with Ex classification Class I, Division 2
Язык:
Английский
Версия:
15/01/2026
Размер файла:
619.5 KB
Имя файла:
8030463_AE00_SD_FLOWSIC500_ClassI_Division2_en_V2-1_2026-01_EHS.pdf
-
-
-
Промышленное решение (SO)
Solutions for the oil and gas industry
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of
products and systems to measure and perform even under the
most rigorous operating conditions.Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
8030418_SO_Ol_and_Gas_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Промышленное решение (SO)
Solutions for gas-fired power plants
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Промышленное решение (SO)
Solutions for chemicals, petrochemicals and refineries
Endress+Hauser offers a broad product portfolio of continuous gas analyzers using state-of-the-art technologies.
Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
8030415_CPR_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
FLOWSIC Flow Meters and Instruments
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
Язык:
Английский
Версия:
01/05/2026
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
FLOWSIC流量メータと流量測定機器
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
Язык:
Японский
Версия:
27/09/2025
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
MISURATORI E STRUMENTI PER LA PORTATA FLOWSIC
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processoЯзык:
Итальянский
Версия:
27/05/2025
Размер файла:
6.1 MB
Имя файла:
CP01584D16IT_02.25-00.pdf
-