Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Обеспечение безопасности цифрового предприятия: защита производственных процессов и повышение киберустойчивости

Сегодня предприятия должны одновременно обеспечивать безопасность, эффективность и соответствие требованиям — при том что системы становятся всё более взаимосвязанными. Возникает ключевой вопрос: как добиться этого, не увеличивая риски для кибербезопасности?

Мужчина в каске работает на планшете перед прибором

Кибератаки быстро развиваются и нацелены уже не только на ИТ-системы, но и на операционные технологии. По мере того как ранее изолированные полевые устройства, системы управления и сети становятся всё более взаимосвязанными, каждый новый интерфейс может стать потенциальной точкой входа для злоумышленников. Это создает новые причины внеплановых простоев, повреждений оборудования и рисков для безопасности.

Помимо угроз атак, по всему миру ужесточаются требования законодательства и становятся более строгими отраслевые стандарты в области кибербезопасности. Такие стандарты, как IEC 62443, и нормативные акты, например NIS2, возлагают на операторов прямую ответственность за обеспечение защищенной эксплуатации на протяжении всего жизненного цикла предприятия или установки.

По мере развития цифровизации и автоматизации процессов становится очевидной необходимость в безопасных и соответствующих требованиям цифровых измерительных приборах. Однако сами по себе такие приборы не имеют ценности без защищенного обмена данными. Будь то настройка полевых устройств, сбор диагностических данных в реальном времени или удаленная поддержка — защищенная связь является основой и эффективности, и безопасности. 

Передача сертификата по кибербезопасности ©Endress+Hauser

Что необходимо для создания киберустойчивого предприятия 

Чтобы обеспечить устойчивую работу цифрового предприятия, недостаточно отдельных средств защиты — необходим комплексный подход к кибербезопасности. Он включает следующее:

  • Создание встроенных механизмов безопасности на уровне устройств, архитектур и рабочих процессов 
  • Соответствие требованиям признанных отраслевых стандартов 
  • Защита подключения на уровне полевых устройств
  • Внедрение надежной идентификации и отслеживаемости устройств 
  • Обеспечение согласованного безопасного жизненного цикла разработки и обслуживания 
  • Сотрудничество с партнерами, которые понимают специфику промышленной среды 

Кибербезопасность современного предприятия — это одновременно техническая и организационная задача. Для устойчивости в условиях цифровизации необходима согласованная работа людей, процессов и технологий.

Безопасное подключение как основа цифровизации

Endress+Hauser разработала безопасный и эффективный протокол беспроводной связи, адаптированный для взаимодействия ИТ- и ОТ-сред. Технология Bluetooth® меняет подход инженеров к работе с полевыми устройствами. Использование CPace в качестве уровня безопасности усиливает защиту паролей и предотвращает атаки на этапе соединения Bluetooth®.

Преимущества: 

  • Безопасная работа с устройствами: шифрованное Bluetooth®-соединение на базе CPace защищает учетные данные и доступ при настройке и мониторинге. 
  • Защита от сложных атак: асимметричная криптография предотвращает фишинг и так называемые "атаки посредника". 
  • Более безопасное обслуживание: беспроводной доступ снижает необходимость физического вмешательства в опасных или труднодоступных зонах. 
  • Снижение затрат на инфраструктуру: беспроводное подключение снижает затраты на инфраструктуру, повышает удобство использования и ускоряет выполнение повседневных операций на предприятии.
  • Рост эффективности: ускорение рабочих процессов снижает простои и повышает безопасность. 

Использование защищенной беспроводной связи, такой как Bluetooth®, позволяет снизить риски в областях, где кибербезопасность часто наиболее уязвима — на уровне полевых устройств, одновременно обеспечивая эффективные цифровые процессы.

Узнайте больше о подключении Bluetooth®

Посмотрите, как проверенная в отрасли технология Bluetooth® защищает беспроводной доступ к полевым устройствам и обеспечивает безопасную и эффективную работу на предприятии.

Endress+Hauser: ваш надежный партнер в безопасной цифровизации 

На протяжении десятилетий компания помогает клиентам безопасно внедрять новые технологии — от первых цифровых датчиков до современных облачных систем. Подход к кибербезопасности основан на отраслевых требованиях, международных стандартах и принципе "безопасность по замыслу" (secure by design). 

Безопасность закладывается в продукты и решения с самого начала: применяется сертифицированный жизненный цикл безопасной разработки в соответствии с IEC 62443-4-1. Наша экосистема IIoT соответствует стандартам ISO 27001 и ISO 27017, обеспечивая защищенную работу с данными по всей производственно-сбытовой цепи.

Технология Bluetooth® от Endress+Hauser обеспечивает цифровизацию вашего предприятия. Интегрированная в широкий ряд продуктов компании, она разработана для обеспечения защищенного и энергоэффективного подключения полевых устройств к системе управления. 

Компания Endress+Hauser стремится предлагать больше, чем просто измерительные приборы. Мы нацелены предоставлять интеллектуальные и защищенные решения, которые дают вашему предприятию возможность использовать безопасные и эффективные цифровые процессы, создающие долгосрочную ценность. 

Приборы Bluetooth® от Endress+Hauser

Ознакомьтесь с некоторыми из наших ключевых изделий с поддержкой технологии Bluetooth®

/

Часто задаваемые вопросы по кибербезопасности

Сделайте очередной шаг в укреплении кибербезопасности

Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы узнать, как безопасно и надежно организовать цифровизацию вашего предприятия. 

Примечание

Что еще может быть вам интересно