Можно ли упростить процесс измерения пылевых выбросов?
Устойчивая защита окружающей среды зависит от обнаружения и точного измерения выбросов пыли и частиц. Инновационные решения Endress+Hauser позволяют сделать этот процесс эффективным, надёжным и технологически простым.
ArticleНесколько отраслей02.12.2025
Углекислый газ в двух словах
Специалисты по измерениям стремятся к одному: прочным и надёжным приборам, обеспечивающим точные и быстрые результаты при высокой доступности. Широкий ассортимент решений — от приборов на основе непрерывных и дискретных принципов измерения до оборудования для контроля пыли во влажных дымовых газах — позволяет Endress+Hauser подобрать оптимальный подход даже к сложным задачам.
Чем точнее сформулирована задача, тем проще выбрать безопасное, экономически целесообразное и по-настоящему устойчивое решение. Это касается не только первоначальных инвестиций, но и всего жизненного цикла прибора. Приборы применяются для сухих, коррозионных и горячих дымовых газов, для контроля влажных выбросов, для измерения минимальных концентраций пыли после рукавных и тканевых фильтров, а также для высоких концентраций в необработанном газе перед электрофильтрами.
Для обеспечения персональной и производственной безопасности требуется мониторинг мелкодисперсной пыли с размерами частиц в низком микрометровом диапазоне в воздухе производственных помещений. Пылемерные приборы Endress+Hauser обеспечивают точные и стабильные измерения даже при интенсивном пылеобразовании, например от шлифовального оборудования в каменоломнях.
СодержаниеСодержание
Семь вопросов для выбора подходящего измерительного прибора
Для надёжного и точного контроля концентраций пыли и твердых частиц необходимо учитывать следующие критерии.
Семь вопросов для выбора подходящего измерительного прибора
Выбор точки измерения
Определение точки измерения на объекте — ключевой фактор получения репрезентативных данных. Это напрямую влияет на выбор технологии и прибора с учётом длительной эксплуатации.
Измерительный участок
Предстоит измерять малые каналы длиной от 0,25 м или дымовые трубы диаметром свыше 12 м?
Потоковые условия
Какие условия потока на участке измерения: однородный поток или турбулентное движение при концентрациях свыше 10 г/м3?
Концентрации
Предстоит измерять очень низкие концентрации частиц менее 1 мг/м3 или умеренные и очень высокие концентрации?
Состав газа
Каков состав газовой среды — от атмосферного воздуха до агрессивных сред?
Свойства частиц
Какими свойствами обладают частицы? Какой размер или гранулометрия, форма, цвет, материал или толщина характерны? Являются ли частицы липкими или абразивными?
Условия окружающей среды
Какие условия окружающей среды присутствуют на объекте? Какова температура окружающего воздуха? Каков состав воздуха? Присутствует ли солёность или мелкодисперсная пыль?
Как измеряется пыль? Различные принципы измерения
В зависимости от граничных условий для определения концентрации пыли лучше подходит измерение рассеянного света или коэффициента пропускания. При использовании принципа измерения коэффициента пропускания светового потока расчет основан на ослаблении светового луча за счет его поглощения частицами. При измерении рассеянного света излучаемый свет рассеивается от частиц, содержащихся в газовой смеси, и фиксируется чувствительным приемником.
Технология измерения коэффициента пропускания светового потока: измерение при высокой концентрации пыли и неоднородных средах
Технология измерения коэффициента пропускания светового потока позволяет обнаружить затухание света частицами пыли. Приборы для измерения пыли по коэффициенту пропускания хорошо подходят для средних и высоких концентраций пыли и газоходов больших диаметров. Области применения — мониторинг выбросов и технологических процессов, а также мониторинг воздуха в помещении. Измерительные приборы осуществляют замер по всему диаметру газохода, что частично компенсирует неоднородность распределения частиц, благодаря чему клиенты могут получить очень репрезентативный результат измерения. Устройства не выпирают в газоход и поэтому не имеют прямого контакта с агрессивными технологическими газами.
Определение концентрации пыли с применением технологии измерения коэффициента пропускания
Измерение рассеянного света: Верный выбор для измерения малых концентраций пыли
Благодаря высокой чувствительности принцип измерения рассеянного света особенно хорошо подходит для низких концентраций пыли, включая значения ниже 1 мг/м. В зависимости от требований системы и свойств частиц используется прямое или обратное рассеяние.
В некоторых процессах отходящие газы перед выбросом проходят очистку в скрубберах. Надёжное измерение концентрации пыли в таких условиях особенно затруднено, поскольку влажная пыль серьёзно влияет на результат. Обычные приборы для измерения пыли не способны различать частицы пыли и капли воды, что приводит к искажению показаний. Единственный способ — применение байпасной системы, которая извлекает среду из газохода, осушает её и только затем выполняет измерение. Именно по такому принципу работает экстрактивный прибор для измерения пыли по рассеянному свету FWE200DH. Он непрерывно отбирает пробу дымового газа, высушивает её в течение нескольких секунд в циклонном сепараторе с подогревом и точно регистрирует особенно низкие концентрации пыли методом прямого рассеяния.
В некоторых областях применения, например в производстве удобрений, конденсат, образующийся в пробе газа, часто содержит высокие концентрации извести или соли. Это приводит к засорению шлангов и пробоотборной трубки после определённого времени работы. Варианты FWE200DH с устройствами обратной промывки очищают контур через заданные интервалы воздуха или водой, обеспечивая высокую доступность прибора даже при сложных условиях измерения.
FWE200DH работает как байпасная система. Часть газового потока извлекается из газохода через пробоотборную трубку и нагревается в циклонном сепараторе с подогревом, благодаря чему капли воды и аэрозоли испаряются.
Подходящее решение для различных измерительных задач
Для успешного выбора измерительной технологии необходимо учитывать множество факторов и требований:
Измерение выбросов в сухих и влажных дымовых газах
Установки по сжиганию отходов играют важную роль во многих промышленных процессах. В системах обеспыливания применяются непрерывные измерительные приборы. Подобные задачи предъявляют высокие требования к приборам, например к устойчивости к составу, температуре и влажности дымовых газов. В зависимости от среды и режима работы установки температура водяной или кислотной точки росы может опускаться ниже допустимого уровня, что приводит к коррозии элементов прибора, контактирующих с дымовым газом. Поэтому как сухие, так и влажные дымовые газы должны измеряться с высокой точностью — при максимально возможной доступности оборудования и минимальных затратах на обслуживание.
Эффективный мониторинг электрофильтров с прибором DUSTHUNTER T200
Безопасный мониторинг фильтров
Для эффективного контроля работы фильтра и надёжного мониторинга его функций концентрация пыли измеряется непрерывно непосредственно за фильтром. Чем чувствительнее и быстрее прибор реагирует на изменение концентрации пыли, тем надёжнее установка работает без проникновения пыли. Прибор DUSTHUNTER SP100 подходит для таких задач, поскольку устанавливается очень просто с одной стороны. Конструкция пробоотборной штанги исключает необходимость механической настройки и выравнивания по безчастичному измерительному расстоянию.
Мониторинг фильтров, синхронизированный с процессом обеспыливания
Для своевременного выявления дефектов фильтра важно обнаружить нарушение работы на раннем этапе, чтобы не превысить допустимые значения выбросов. Если требуется заменить только повреждённый рукав или группу рукавов, необходимо точно определить место дефекта. Для этого концентрация пыли измеряется синхронно с циклом очистки рукавов, чтобы дефекты фильтра можно было обнаружить по пиковым значениям выбросов. Прибор DUSTHUNTER SP30 имеет подтверждённый опыт успешной работы в таких условиях.
Газоанализ и измерение пыли: предотвращение взрывоопасных ситуаций
В производственных зонах, где выполняются механическая обработка и переработка материалов, всё больше внимания уделяется повышению эффективности. Поэтому приборы для измерения пыли Endress+Hauser применяются не только для традиционного контроля выбросов, но всё чаще устанавливаются в закрытых системах, контейнерах, резервуарах и помещениях. Стружка, ворс, порошки или пылевые частицы могут образовывать взрывоопасную атмосферу в пищевой промышленности, фармацевтическом производстве, красильных процессах, при обработке древесины или металла.
Чтобы исключить наличие источников воспламенения при измерении технологических газов, применяются только взрывозащищённые приборы. Прибор DUSTHUNTER SP100 выпускается также в вариантах для зон Ex 2/22 и 1/21.
Хотите принять участие в одном из наших мероприятий? Выберите по категории или отрасли.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .