Как управлять IIoT-проектами в процессной автоматизации?
Article05.01.2026
Углекислый газ в двух словах
Проект — это структурированный план с чётко определёнными сроками, направленный на достижение конкретной цели.
Целью может быть создание продукта, оказание услуги или разработка решения.
Цифровизация и IIoT сегодня играют критически важную роль во многих отраслях промышленности, включая процессную автоматизацию.
Внедрение новых концепций часто сопровождается вызовами на этапах разработки и реализации проектов.
Сотрудничество между поставщиками и конечными пользователями является ключевым фактором для создания наилучшего решения в любой ситуации.
СодержаниеСодержание
Что такое проект?
Институт управления проектами (Project Management Institute, PMI) определяет проект как «временное предприятие, предпринимаемое для создания уникального продукта или услуги». Расширим это определение.
Проект — это план и временные рамки, предназначенные для достижения конкретной цели, будь то создание продукта, услуги или решения. Руководитель проекта разбивает его на отдельные задачи и назначает одного или нескольких исполнителей для выполнения этих задач в заданные сроки.
Проектные команды могут привлекать ресурсы — например, информацию или дополнительную рабочую силу — от внешних компаний. Если отдельные задачи необходимо выполнить быстрее, руководитель проекта может привлечь дополнительных участников команды, чтобы помочь или заменить первоначально назначенного исполнителя.
Пример проекта
Теперь, когда мы понимаем, что такое проект, рассмотрим пример: установка системы сигнализации дома. Прежде всего, проект следует реализовать до наступления зимы, поскольку в тёмное время года кражи происходят чаще. Решение также должно быть простым и удобным в использовании.
Если у вас есть время и необходимые навыки, вы можете выбрать систему и установить её самостоятельно. Если же вы предпочитаете доверить эту работу профессионалам, проект можно передать человеку или компании с опытом в данной области.
В любом случае необходимо заранее определить чёткие цели, требования и график выполнения работ. Рассмотрим несколько способов реализации этого проекта:
Использование стандартных технологий в автономном режиме, без внешнего подключения.
Настройка традиционной системы с простым подключением к охранной компании.
Создание IIoT-системы с доступом через смартфоны, ноутбуки и другие устройства.
У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки. Правильно выбранное решение может дать множество плюсов, таких как простота внедрения, низкая стоимость и прозрачность данных. Проектная команда должна определить оптимальное решение для конкретного применения и получить его утверждение. После утверждения руководитель проекта обязан обеспечить достижение цели проекта при соблюдении сроков и бюджета.
Как работает проектный отдел?
Потребности проекта зависят от его масштаба, требований и сложности. Типовые задачи проектной команды включают:
Определение объёма работ и стратегии.
Сбор требований заказчика.
Предложение и разработку решения.
Документирование работ и результатов.
Управление затратами, сроками и другими ресурсами.
Проектирование и внедрение решения.
Передачу результатов заказчику.
Иными словами, проектная команда отвечает за всё — от архитектуры до передачи результата, привлекая специалистов разного профиля на различных этапах или в отдельных сценариях для гарантии успешного завершения проекта.
Как промышленный интернет вещей может повлиять на проект?
Сегодня цифровизация играет ключевую роль во многих сегментах промышленности. «Умные» активы, напрямую подключённые к облаку, передают релевантные данные конечному пользователю, а также появляются новые концепции архитектуры автоматизации, такие как NAMUR Open Architecture (NOA) и инициатива Open Process Automation (OPA).
Эти новые подходы могут создавать сложности при разработке и реализации проектов. Однако поставщики могут работать совместно с конечными пользователями, чтобы выработать наилучшее решение для каждого конкретного случая.
Компания Endress+Hauser, например, предлагает различные способы доступа к данным приборов в рамках IIoT-экосистемы Netilion. В зависимости от применения можно удалённо контролировать измеренные значения, технологические параметры, предельные значения и состояние оборудования. На основе этих данных можно принимать обоснованные решения.
Если стандартного IIoT-сервиса недостаточно для требований заказчика, проектная команда Netilion может разработать индивидуальное решение. Например, такое решение может интегрировать доступные данные приборов из IIoT-экосистемы Netilion в ERP-систему заказчика или другие информационные системы.
“With the digital data transfer via Netilion Connect from Endress+Hauser, we save the enormous effort of manually compiling the documents of the components.”
Stefan Blank
Service Pharma Development, BWT Aqua
Узнайте, как производитель скида использовал IIoT для автоматизации передачи документации.
Проектная команда может сопровождать разработку комплексного решения целиком, включая этап приёмки пользователем. Эта группа экспертов способна анализировать сложные требования и создавать надёжные решения, полностью соответствующие требованиям заказчика, с использованием высокого уровня кибербезопасности и проверенных сервисов Netilion.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Хотите принять участие в одном из наших мероприятий? Выберите по категории или отрасли.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .