Краткие характеристики
-
Погрешность
+/- 1 мм (0,04 дюйма)
-
Рабочая температура
-40...+130 °C
(-40...+266 °F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...16 бар
(Вакуум...232 psi) -
Макс. значение измерения
50 м (164 фута)
-
Смачиваемые части
Антенна из PTFE
Присоединения к процессу: PP или 316L
Область применения
Micropilot FMR60 – радарный уровнемер, разработанный в соответствии с международным стандартом по функциональной безопасности IEC 61508 (ГОСТ Р МЭК 61508). Максимальная надежность измерений благодаря специальной антенне с защитой от конденсата, усовершенствованным алгоритмам и узкому лучу. Для непрерывного бесконтактного измерения уровня жидкостей, паст и пульп. На результат измерений не влияют изменения среды, температуры, наличие прослоек газа/пара. Кроме того, он обладает интеллектуальными функциями мониторинга и диагностики на основе технологии Heartbeat.
Рабочая частота обеспечивает узкий пучок, что важно для применений в резервуарах с большим количеством внутренней арматуры.
Подключения к процессу: резьбовые и фланцевые
Температура: -40 ... +130 °C
Давление: -1 ... +16 бар
Максимальный диапазон измерений: 50 м
Погрешность: ±1 мм
Международные сертификаты на применение во взрывоопасных зонах, протокол линеаризации по 5 точкам, морские сертификаты, защита от перелива WHG, функциональная безопасность SIL
Преимущества
Программное и аппаратное обеспечение разработано и сертифицировано в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508) для применения в контурах ПАЗ SIL2/SIL3
Технология Heartbeat обеспечивает экономически эффективную и безопасную работу предприятия на протяжении всего жизненного цикла прибора
Система управления данными HistoROM для быстрого и простого ввода в эксплуатацию, диагностики и ремонта
Высочайшая надежность измерений даже при наличии препятствий в резервуаре за счет узкого луча и технологии анализа эхо-сигнала Multi-Echo Tracking
Инновационная антенна специальной формы из гидрофобного материала (PTFE) предотвращает образование конденсата
Простота контрольных испытаний на соответствие SIL и WHG экономит время и деньги
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Micropilot FMR60
Версия на русском языке - 09/2020
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Язык:
Русский
Версия:
22/09/2020
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
TI01302FRU_0720.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Micropilot FMR60
Версия на русском языке - 09/2020
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Язык:
Русский
Версия:
22/09/2020
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
TI01302FRU_0720.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Micropilot FMR60
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Язык:
Русский
Версия:
22/09/2020
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
TI01302FRU_0720.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot FMR60 HART Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 12/04/201812/01/2017Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
BA01618FRU_0218.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN RU 12/01/2017Язык:
Английский
Версия:
12/01/2017
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot FMR60 HART Краткое руководство по эксплуатации
Радарный уровнемер
EN RU 12/04/201808/02/201723/01/2017Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
KA01251FRU_0318.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN RU 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Язык:
Английский
Версия:
01/09/2017
Размер файла:
562.2 KB
Имя файла:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN RU 31/08/201707/10/201305/01/2012Язык:
Английский
Версия:
31/08/2017
Размер файла:
279.5 KB
Имя файла:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN RU 01/10/2019Язык:
Английский
Версия:
01/10/2019
Размер файла:
349 KB
Имя файла:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN RU 31/08/201714/04/201408/01/2013Язык:
Английский
Версия:
31/08/2017
Размер файла:
281.5 KB
Имя файла:
EA00041FA2_1617.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50EN RU 28/06/201828/02/201718/11/201524/02/201502/10/2013Язык:
Английский
Версия:
28/06/2018
Размер файла:
517.9 KB
Имя файла:
EA00035FA2_2018.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Safety instructions for spare parts
Level and Pressure
EN RU 31/01/202604/09/2012Язык:
Английский
Версия:
31/01/2026
Размер файла:
385.8 KB
Имя файла:
EA01062FEN_0226-00.pdf
-