Плотномер QML51 позволяет непрерывно измерять плотность, эталонную плотность и концентрацию жидкостей, а также определять среду с помощью надежной виброизмерительной технологии. Плотномер может работать с двумя вибрационными датчиками Liquiphant, оснащенными электронными устройствами для измерения плотности, а также компенсировать влияние температуры и давления за счет интеграции специальных датчиков в систему. Благодаря модульной конструкции этот прибор идеально подходит для работы с жидкостями в резервуарах и трубопроводах в самых разных отраслях промышленности.
Плотномер QML51 благодаря датчикам, рассчитанным на конкретную отрасль промышленности, подходит для решения различных задач:
Химическая: надежные результаты измерений в агрессивных средах (напр., концентрация в реакторе периодического действия)
Горнодобывающая, металлургическая и добыча полезных ископаемых: надежная эксплуатация в абразивных средах (напр., концентрация известкового молока)
Продукты питания и напитки: точные измерения в гигиенических процессах (напр., обнаружение сред в производстве безалкогольных напитков)
Медико-биологическая: встроенный режим мониторинга состава сред
Преимущества
Линейные данные о плотности в режиме реального времени позволяют заменить ручной отбор проб и лабораторный анализ
Надежная вибрационная технология обеспечивает высокую точность результатов измерений с минимальной чувствительностью к накоплению
Возможность модульного подключения к промышленным вибродатчикам Liquiphant и два дополнительных входных канала для подключения датчиков температуры и давления
Быстрый и удобный ввод в эксплуатацию с помощью встроенного веб-сервера с заранее заданными таблицами концентраций
Проверка степени точности данных с датчиков позволяет получить точные и стабильные результаты измерений
Международной химической компании Kemira необходим точный контроль уровня и температуры при производстве полимеров. Для безопасного и удобного доступа к данным тех. процесса компания использует измерительные приборы с поддержкой Bluetooth.
Protolaunch использует расходомеры и датчики уровня Endress+Hauser на испытательном комплексе ракетных двигателей в графстве Бакингемшир для демонстрации рабочих характеристик двигательных установок и их компонентов.
Международная компания Nufarm, специализирующаяся на средствах защиты растений и семеноводческ.технологиях, снижает погрешность измерений до менее чем 1 % благодаря радиолокац. датчикам уровня нового поколения, работающим на частоте 80 ГГц
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Density Computer Software offers modules for density, reference density, concentration of liquids and for a intelligent medium detection
Доп.информация
Configuration via webserver
Питание / Коммуникация
24 VDC
Температура окружающей среды
-20…60°C (-4...140°F)
Связь
Modbus TCP 4-20mA with converter OPC UA
Сертификаты/Нормативы
ATEX, CSA, IECEx, NEPSI with ex barrier
Компоненты
Protocoll converter Modbus TCP to 4-20mA active barrier RN22
Принцип измерения
Вибрационное измерение плотности
Характеристики/Область применения
Вычислитель плотности В состав ПО входят модули для определения плотности, приведенной плотности и концентрации жидкостей, а также интеллектуальная система определения типа среды
Питание/Коммуникация
90...253 В перем. тока 20...36 В пост. тока
Температура окружающей среды
-20...50°C
Выходные сигналы
4-20 мА Profibus DP Ethernet
Сертификаты/Разерешения
ATEX EAC
Назначения
Настройка с помощью ReadWin2000
Компоненты
Protocoll converter Modbus TCP to 4-20mA active barrier RN22
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .