Диапазон измерения≤ 100м при измерении под открытым небом
Диапазон температур окружающей среды-25 °C ... +55 °C
Класс защитыIP67
Датчики обнаружения превышения допустимой высоты
В инструменте поиска изделия от нашей компании наши клиенты всегда смогут найти подходящий измерительный прибор, программное обеспечение или системный компонент, указав нужные характеристики.
Информация касательно датчиков обнаружения превышения допустимой высоты
Надежное обнаружение транспортных средств является залогом перспективного планирования и эффективного управления дорожным движением. Эти датчики контролируют высоту транспортных средств, например, перед порталами туннелей, низкими подземными переходами или мостами. Если сигнал датчика соединен с системой обнаружения транспортных средств, то срабатывание сигналов остановки и тревоги происходит с высокой точностью и скоростью. Датчики способны определять превышение допустимой высоты автомобиля при движении со скоростью до 100 км/ч даже в условиях дождя, снега или пыли.
Более 60 лет опыта работы в туннелях с прицелом на будущее
Поскольку плотность движения на дорогах растет, в будущем необходимо найти способы увеличить эксплуатационную доступность туннелей и одновременно повысить безопасность водителей и пользователей туннелей. На протяжении 60 лет наша компания помогает водителям решить эту задачу, предлагая инновационные решения не только для измерения видимости и качества воздуха в повседневной работе, но и для измерения низкого давления воздуха и обнаружения дыма в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность при вождении в туннелях от начала до конца
Ассортимент датчиков для тоннелей от нашей компании предназначен для использования в городских и наземных тоннелях, а также для тоннелей в системах железных дорог и метро. Независимо от того, идет ли речь о рутинной работе или о чрезвычайных ситуациях, наша компания предлагает своим клиентам универсальные решения практически для всех задач, связанных с мониторингом в тоннелях.
Наша продукция позволяет измерять:
Воздушный поток: скорость и направление
Качество воздуха: окись углерода CO, окись азота NO, двуокись азота NO2
Контроль плотности тумана: дальность видимости
Видимость: Значение K (показатель вязкости)
Безопасность дорожного движения: обнаружение превышений допустимой высоты
Раннее обнаружение очагов возгорания: дым
Загрузки
Познакомьтесь с дополнительными материалами
Traffic sensorsPDF, 8.2 MB
Traffic and tunnel safety solutions for reliable smoke detection, air quality, visual range and overheight measurement.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .